ABB一直致力于为城市轨道交通提供一站式的整体解决方案。全系列中压产品能够轻松满足轨旁牵引供电系统的需求,其中: ZX2气体绝缘开关设备用于35 kV交流电能的控制分配,为您的安全保驾护航;ZX2 AirPlus解决方案能够帮您有效减少对温室气体SF6的使用,节能又环保;采用陶瓷作为高速断路器灭弧罩材料的DCGear 1500 V直流成套开关设备,让您在产品生命周期内不再为更换灭弧罩而烦恼;拥有多种解决方案的ENVILINE TCR和TDR整流器可以轻松实现交流电能与直流牵引电能转换,并与ENVILINE ERS和ESS制动能量回馈与储存系统共同提高交通运输能效,为您降低高达30%总能耗。
相关资料
ZX2产品说明书中文
UniGear 500R固定式金属封闭开关设备