题目:直流系统保护产品、传感器及技术

类别:产品或技术创新需求


功能要求
在全球能源危机、温室效应和碳排放等多重因素驱动下,中国正积极推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的国家能源保障体系,坚持集中式和分布式能源并举,大辐提升光伏发电和风电等新能源规模,实现国家能源绿色转型。未来分布式能源将会井喷式发展,形成数量众多的微电网;直流电力系统具有安全、可靠性高、线路损耗少、电能质量佳、分布式能源及储能装置接入简便等独特优势,直流应用场景大量增加。拓展直流应用领域高效绿色与安全可靠的直流系统在实现国家双碳目标中扮演重要的角色,负荷侧广义直流负载已经占比50%以上。但是由于直流供电技术储备较少、解决方案与专用产品不完整、缺乏源荷双向互动等,直流供电仍然面临着诸多挑战。我们需求针对直流系统相关控制、保护技术、新型交直流通用传感器、解决方案、专用产品或相关技术。

应用于光伏直流、储能直流、建筑直流、数据中心高压直流电源方案(HVDC) 、直流通信电源方案、充电桩直流应用的专用产品不限于: 

  • 直流断路器
  • 直流隔离开关
  • 直流剩余电流 RCD
  • 直流电弧故障保护 AFDD
  • 直流 SPD
  • 直流电表
  • 直流插座、开关及附件(接插件、连接器)
  • 直流绝缘监测
  • 直流、交流通用传感器

相关技术要求但不限于:

  • 宽的额定电压等级DC 48V、375V、750V、1000V、1500V
  • 低压直流灭弧分断、开断技术
  • 直流短路保护(短路大小计算、时间常数影响)
  • 直流过压保护(SPD、过电压类型、等电位、后备保护)
  • 直流逆流保护技术(逆流大小、保护特性等)
  • 直流临界电流保护技术
  • 直流电弧故障保护技术(电弧故障检测、类型、判别)
  • 直流剩余电流与绝缘监测保护技术
  • 直流无弧热插拔技术
  • 新型传感器及采集技术
    o 应用环境温度范围宽
    o 小体积、重量轻、寿命长
    o 量程宽、检测精度高、灵敏度高、抗干扰强
    o 直流交流通用
    o 有线或无线通讯方式

其他要求
低压直流保护的智能化与系统解决方案

实测要求
功能满足要求

需求预算
可以按需分配


合作意向方式
可以第三方独立研发,可以与 ABB 合作



Select region / language