2024 年 4 月刊上    



编者按
事件: 国家统计局发布2024年一季度宏观经济数据。
评论:2024年一季度中国经济持续回升、起步平稳、稳中有进,开局良好。2024年一季度GDP比上年同期增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%。投资方面,制造业引领回升、基建支撑平稳、地产拖累加剧。 一季度全国固定资产投资同比增长4.5%,比上年全年加快1.5个百分点;分领域看,基础设施投资增长6.5%,制造业投资增长9.9%,房地产开发投资下降9.5%。消费方面,一季度社会消费品零售总额 累计增长4.7%,较去年全年两年平均增速提高1.3个百分点,呈总体回升态势。 进出口方面,2024年一季度,我国货物贸易进出口总值10.17万亿元,同比增长5%, 创6个季度以来新高 。分地区来看,今年一季度,中国对共建 “一带一路” 国家、其他金砖国家进出口增速均高于整体。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年3月宏观经济数据
GDP:初步核算,一季度国内生产总值296299亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%。分产业看,第一产业增加值11538亿元,同比增长3.3%;第二产业增加值109846亿元,增长6.0%;第三产业增加值174915亿元,增长5.0%。 
CPI:一季度,全国居民消费价格(CPI)同比持平。3月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%,环比下降1.0%。
PPI:一季度,全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%。其中,3月份同比下降2.8%,环比下降0.1%。
社会消费品零售总额:一季度,社会消费品零售总额120327亿元,同比增长4.7%。 3月份,社会消费品零售总额同比增长3.1%,环比增长0.26%。
工业增加值:一季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.1%。分三大门类看,采矿业增加值增长1.6%,制造业增长6.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.9%。高技术制造业增加值增长7.5%,比上年四季度加快2.6个百分点。
电力生产增速:电力生产稳定增长。3月份,规上工业发电量7477亿千瓦时,同比增长2.8%,增速比1—2月份回落5.5个百分点,日均发电241.2亿千瓦时。1—3月份,规上工业发电量22372亿千瓦时,同比增长6.7%。
全国固定资产投资(不含农户):一季度,全国固定资产投资(不含农户)100042亿元,同比增长4.5%,比上年全年加快1.5个百分点;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长9.3%。
全国房地产开发投资:1—3月份,全国房地产开发投资22082亿元,同比下降9.5%(按可比口径计算);其中,住宅投资16585亿元,下降10.5%。
进出口(以人民币统计):一季度,货物进出口总额101693亿元,同比增长5.0%。其中,出口57378亿元,增长4.9%;进口44315亿元,增长5.0%。
失业率:一季度,全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年同期下降0.3个百分点。3月份,全国城镇调查失业率为5.2%,比上月和上年同月均下降0.1个百分点。 

 

B 行业新闻


新能源

国家发改委:公布国家级绿色低碳先进技术示范项目清单,其中包括4个风电项目
近日,国家发改委正式公布《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)》,总计47个项目,其中涉及4个风电项目。分别为:深远海浮式风电国产化研制及示范应用项目;15万千瓦高效低速风电示范项目;张家口风氢一体化源网荷储综合示范工程项目(一期);50万千瓦风电制氢制氨一体化示范项目。

福建公示3个深远海风电示范项目
4月11日,福建省发改委发布《关于公示可再生能源发展试点示范项目的通知》。《通知》显示,福建省可再生能源发展试点示范项目名单包括3个海上风电项目,分别为连江外海海上风电场、漳浦六鳌海上风电场二期项目、闽南海上风电基地B-2区项目,总装机容量共计2700MW。


电力

一季度,全社会用电量同比增长9.8%,电力供应稳中有增
4月17日,国家能源局发布数据显示:一季度,全社会用电量累计23373亿千瓦时,同比增长9.8%。分产业看,第一产业用电量288亿千瓦时,同比增长9.7%;第二产业用电量15056亿千瓦时,同比增长8%;第三产业用电量4235亿千瓦时,同比增长14.3%;城乡居民生活用电量3794亿千瓦时,同比增长12%。

陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目核准
近日,江西省发展改革委发布关于陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复。该项目建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组及有关配套设施。建设容量已纳入《国家“十四五”电力发展规划》,项目单位为陕煤电力上高有限公司,以500千伏电压等级接入系统,项目总投资83.8亿元,且要求核准决定或者同意变更决定之日起2年内开工建设。


储能

内蒙古第一批电网侧储能示范项目公布
4月8日,内蒙古自治区能源局发布第一批电网侧独立新型储能电站示范项目清单。蒙电集团、大唐集团、中广核、远景能源、协鑫科技、国家电投、融和元储等公司储能项目入围,第一批项目清单共19个项目,装机容量187万千瓦,总投资约111亿元,2024年计划投产161万千瓦,2025年计划投产26万千瓦。

《贵州省新型储能项目管理暂行办法(修订版征求意见稿)》发布
4月3日,《贵州省新型储能项目管理暂行办法(修订版征求意见稿)》发布,指出建立“新能源+储能”机制,对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例(时长2小时)配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁。


交通

冀津港口携手共建世界级港口群
4月15日,河北港口集团与天津港集团在天津签署《携手共建世界级港口群一致行动书》,认真落实天津市、河北省关于港口协同发展工作部署。根据《一致行动书》,双方约定共下“一盘棋”,合力打造世界级港口群。

珠海将研究确定远期2035年规划建设8条骨干线路
据广东省住建厅消息,4月11-12日,省住房城乡建设厅在珠海召开《珠海市城市轨道交通线网规划(2021-2035年)》专家咨询评估会议。去年8月,珠海市自然资源局发布《珠海市城市轨道交通线网规划(2021-2035)》公示。据悉,珠海将研究确定远期2035年规划建设8条骨干线路,优先实施东部主城区和连接重点片区、覆盖主要出行组团的骨架线网(包括1、3、4、6、7号线和2、5、10号线一期)。远景2050年,随着城市空间持续拓展、用地开发建设更加成熟,进一步加密西部城区、合作区线路(8、9号线),扩大高新、高栏等片区线路覆盖范围(5、10号线二期和11号线),共规划建设11条线路,使轨道线路真正成网运营。

北京3条地铁线路一体化规划方案评标结果公示
4月13日获悉,近日,北京市公共资源交易服务平台公布了这三条线路的一体化规划方案、可行性研究评标结果,标志着项目已经完成了前期的调研和初步规划工作,即将进入实质性的规划方案制定阶段。 
据此前公示的信息来看,25号线三期(丽金线)南起丰台丽泽金融商务区内的东管头南站,北至西城区金融街地区的灵境胡同站,全长10.9公里,设8座车站。7号线三期工程将从现在的北京西站向北延伸至海淀的万寿寺站,全长6.4公里,设立4座车站。15号线东延,将由目前的终点站俸伯站向东延伸至南彩站,线路全长3.5公里,设立1座车站。

 

OEM

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》
根据《方案》,到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖,重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平。

《方案》提出,针对机床、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备;针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业,鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备;在石化化工、医药、船舶、电子等重点行业,围绕设计验证、测试验证、工艺验证等中试验证和检验检测环节,更新一批先进设备,提升工程化和产业化能力。

 

2024年1-2月重型机械行业出口同比增长24.92%
中国重型机械工业协会最新统计显示,2024年1-2月,重型机械行业实现进出口总额66.06亿美元,同比增长21.16%。其中:出口额60.74亿美元,同比增长24.92%。
分行业看:冶金机械行业前两个月出口额4.58亿美元,同比增长5.77%;矿山机械行业前两个月出口额7.20亿美元,同比增长24.72%;物料搬运机械行业前两个月出口额48.92亿美元,同比增长27.19%。 

 

房地产

国家统计局:1-3月全国房地产开发投资同比下降9.5%
1-3月份,全国房地产开发投资22082亿元,同比下降9.5%;其中,住宅投资下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降11.1%。其中,住宅下降11.7%。房屋新开工面积下降27.8%。其中,住宅下降28.7%。房屋竣工面积下降20.7%。其中,住宅下降21.9%。新建商品房销售面积同比下降19.4%,销售额下降27.6%。  


石油/化工 

北方华锦联合石化有限公司特大石化项目 EPC总包中标清单
该项目是中沙两国“一带一路”倡议重大项目,已列入国家规划,由北方华锦联合石化有限公司负责建设,总投资837亿元。截止目前,该项目主要装置EPC总包单位基本确定,EPC中标清单详见内文。

南京扬子扬巴烯烃有限公司轻烃综合利用项目发布
南京扬子扬巴烯烃有限公司成立于2023年10月,系由中国石化扬子石油化工有限公司、扬子石化-巴斯夫有限责任公司共同出资成立的合资公司,南京扬子扬巴烯烃有限公司轻烃综合利用项目建设地点选址于南京江北新材料科技园企业扬子石化厂区内,建设内容包括新增100万吨/年乙烯蒸汽裂解装置等3套工艺装置及相关配套设施,项目建设周期为两年半。

中沙古雷乙烯项目EPC总承包商汇总名单发布
中沙古雷乙烯项目由福建省能源石化集团有限责任公司与世界石化巨擘SABIC合资建设,是福建省迄今为止一次性投资最大的中外合资项目,也是全国首个地方省属企业与世界领先石化巨头直接合资合作的重大项目。该项目总体采取EPC总承包模式,由国内各大顶尖的工程公司完成不同标段的设计、采购、施工总承包,承包商清单详见内文。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年4月18日,共有25个省(自治区、直辖市)的111个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

工业和信息化部关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告
在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。四地所属省(直辖市)人民政府负责根据《增值电信业务扩大对外开放试点方案》(详见附件)组织制定试点实施方案。

上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025 年)
到 2025 年,上海市智能算力规模将超过 30EFlops,占总算力的 50% 以上,新建智算中心 PUE 值将降至 1.25 以下, 存量改造智算中心 PUE 值将降至 1.4 以下。 

广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025 年)
到 2025 年,在计算力方面,算力规模达到 38EFLOPS,智能算力占比达到 50%。建成智能计算中心 10 个,打造“城市内 1ms、韶关至广深 3ms、韶关至全省 5ms”时延圈。


潜在项目线索披露

北京数字经济算力中心项目开工
项目位于北京市朝阳区,总建筑面积3.58万平方米,可实现多元异构的1000P智能算力供给。设内容包括主体结构加固、装饰装修、给水排水及供暖、通风与空调、智能、节能及其他工程。

总投资123亿元!青海8个绿色算力项目集中签约
此次集中签约的8个项目,分别是中国电信股份公司青海分公司与京东科技信息技术有限公司签订的“青海海东京东科技绿色算力运营”项目,西宁经济技术开发区管委会与中贝通信集团股份有限公司签订的“青海西宁三江源国家绿色智算算力调度平台项目”,青海省数据局与北京金山云网络技术有限公司签订的“青海海东金山云智算中心项目”,海东市政府与中国电信股份公司青海分公司签订的青海海东“中国电信(国家)数字绿色大数据中心二期扩容项目”,海东市政府与中国移动通信集团青海有限公司签订的“青海海东中国移动高原绿色算力中心扩建项目”,格尔木市政府与北京百度网讯科技公司签订的“青海海西百度“绿电+绿算中心”综合项目”,西宁市政府与中国联合网络通信公司“青海分公司签订的青海西宁中国联通三江源大数据中心扩建项目”,中国移动通信集团青海有限公司与中科寒武纪科技股份有限公司签订的“青海海东中科寒武纪智算训练推算基地项目 ”。

京安汇利东北亚智算中心项目开工建设
由京安汇利(黑龙江)数字产业运营管理有限公司建设运营,总投资8.75亿元,规划占地面积2.2万平方米,总建筑面积5.5万平方米,建设算力中心机房楼、研发楼、综合楼以及消防水池、泵房等。

苏州市人工智能(太湖)算力中心项目
苏州市人工智能(太湖)算力中心(吴中区人工智能算力中心)部署在吴中区太湖新城能源大厦,共计规划上架500余台全球最先进的高端智能算力设备,算力规模近8000P。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,本次披露17个,今年累计53个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

京津冀(含雄安)

推动6条产业链图谱落地!京津冀协同布局新质生产力
近日,北京市印发《进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案2024年工作要点》(以下简称《工作要点》)提出,发挥链长制作用,推动氢能、生物医药、工业互联网、高端工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条产业链图谱落地,建立“龙头企业+产业基金+项目”的产业发展模式。


成渝城市圈

重庆市新能源汽车便捷超充行动计划印发
近日,重庆市人民政府办公厅印发了《重庆市新能源汽车便捷超充行动计划(2024—2025年)》(渝府办发〔2024〕29号,以下简称《行动计划》)。《行动计划》提出的发展目标是:到2025年底,全市建成超充站2000座以上、超充桩4000个以上,实现新能源汽车与超充网络相互协同、与电网融合互动,建成布局均衡、充电便捷、智能高效、机制完备、技术先进的便捷超充生态,推动重庆市新能源汽车产业协同高质量发展。



以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language