2024 年 7 月刊上    



编者按
事件:7月15日至18日,党的二十届三中全会在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。

评论:《决定》从经济、政治、文化、社会、生态文明、国家安全、国防和军队等方面部署改革。《决定》稿除引言和结束语外,有15个部分。内容条目通篇排序,开列60条。《决定》提出:

1. 坚持和落实“两个毫不动摇”。毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。深化国资国企改革,完善管理监督体制机制,推动国有资本和国有企业做强做优做大,增强核心功能,提升核心竞争力。进一步明晰不同类型国有企业功能定位,完善主责主业管理,明确国有资本重点投资领域和方向。推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中,向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中,向前瞻性战略性新兴产业集中。推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,健全监管体制机制。坚持致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策。制定民营经济促进法。深入破除市场准入壁垒,推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放,完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。

2. 构建全国统一大市场。推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。建立健全统一规范、信息共享的招标投标和政府、事业单位、国有企业采购等公共资源交易平台体系,实现项目全流程公开管理。提升市场综合监管能力和水平。健全国家标准体系,深化地方标准管理制度改革。

3. 完善实施区域协调发展战略机制。推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区更好发挥高质量发展动力源作用,优化长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展机制。

4. 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快推进新型工业化,培育壮大先进制造业集群,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

《决定》全文请点击 链接 查看。


A 宏观经济

国家统计局发布2024年5月宏观经济数据
GDP:上半年,上半年国内生产总值(GDP)616836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。分产业看,第一产业增加值30660亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值236530亿元,增长5.8%;第三产业增加值349646亿元,增长4.6%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%。从环比看,二季度国内生产总值增长0.7%。
CPI:上半年,全国居民消费价格(CPI)同比+0.1%,一季度为同比持平。 
PPI:上半年,全国工业生产者出厂价格同比-2.1%,降幅比一季度收窄0.6个百分点。其中,6月份同比下降0.8%,环比下降0.2%。 
社会消费品零售总额:上半年,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比一季度下降0.1个百分点,比上年同期下降0.2个百分点。6月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,比上年同月下降0.2个百分点。
工业增加值:上半年,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。分三大门类看,采矿业增加值增长2.4%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%。装备制造业增加值增长7.8%,高技术制造业增加值增长8.7%,增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。
电力生产增速:规上工业电力生产保持稳定。6月份,规上工业发电量7685亿千瓦时,同比增长2.3%,增速与5月份持平;规上工业日均发电256.2亿千瓦时。1-6月份,规上工业发电量44354亿千瓦时,同比增长5.2%。
全国固定资产投资(不含农户):上半年,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.5%。分领域看,基础设施投资增长5.4%,制造业投资增长9.5%,房地产开发投资下降10.1%。
全国房地产开发投资:1-6月份,全国房地产开发投资52529亿元,同比下降10.1%(按可比口径计算);其中,住宅投资39883亿元,下降10.4%。
进出口 (以人民币统计):上半年,货物进出口总额211688亿元,同比增长6.1%。其中,出口121298亿元,增长6.9%;进口90390亿元,增长5.2%。
失业率:上半年,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比一季度下降0.1个百分点,比上年同期下降0.2个百分点。6月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,比上年同月下降0.2个百分点。


LPR再调整!1年期降为3.35%
7月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年7月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上一期下降10个基点。 



B 行业新闻


新能源

四川:最大水光互补光伏项目获批,总规模3.5GW
近日,金沙江上游川藏段国家水风光一体化示范基地(以下简称金上一体化基地)350万千瓦水光互补光伏项目完成备案,成为四川省一次性配置规模最大的新能源项目。该批光伏项目建成后,将依托金上川藏段梯级水电为调节支撑电源,实现水光互补、打捆外送。

河北:山海关海上风电平价示范项目EPC中标公示,规模500MW
7月16日,河北秦皇岛山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目总承包工程中标候选人公示,山东电力工程咨询院有限公司为第一中标候选人。山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目,设计装机容量500兆瓦,拟安装56台8.5兆瓦、3台8兆瓦海上风力发电机组,配套建设1座220千伏海上升压站和陆上集控中心;敷设海上35kV海缆106.9km、220kV海缆11.8km;配套建设相关附属设施等。该项目是河北省首个核准的海上风电项目。总投资62.39亿元。

2024年,我国陆上风电后市场容量将超570亿元
中国农机工业协会风能装备分会发布《中国风电后市场发展报告(2024)》。文中提出,截至2024年5月,全国风电并网量达4.6亿千瓦,同比增长20.5%,在役机组超过19万台,总装机量连续14年位居全球首位。存量机组容量的大幅增长,推动了我国风电后市场的迅速发展。围绕风电场智慧运维、老旧机组更新改造、海上运维、智能监测、人工智能以及机器人应用的创新技术发展备受市场关注。据对已并网投运项目的测算,2024年,我国陆上风电后市场容量将超570亿元,海上风电后市场也将突破60亿元。


煤电

两部委印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》
国家发改委、国家能源局联合发布《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》。文中提出,到2025年,首批煤电低碳化改造建设项目全部开工,转化应用一批煤电低碳发电技术;相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平。到2027年,煤电低碳发电技术路线进一步拓宽,建造和运行成本显著下降;相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右,接近天然气发电机组碳排放水平。


储能

安徽公布3.8GW/7.3GWh储能项目清单
近日,安徽省能源局印发了《关于印发安徽省新型储能2024年度实施和储备项目清单的通知》,共有36个项目总装机容量达3839.5MW/7300.5MWh。其中《安徽省新型储能2024年度实施项目清单》共包含18个储能项目,总容量1714MW/3049.5MWh。《安徽省新型储能2024年度储备项目清单》共包含18个储能项目,总容量2025.5MW/4251MWh。  


氢能

国家发改委:实施燃煤机组掺烧绿氨发电,掺烧10%以上绿氨
7月15日,国家发改委印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》的通知,其中指出:利用风电、太阳能发电等可再生能源富余电力,通过电解水制绿氢并合成绿氨,实施燃煤机组掺烧绿氨发电,替代部分燃煤。改造建设后煤电机组应具备掺烧10%以上绿氨能力,燃煤消耗和碳排放水平显著降低。  

河北承德:重点在丰宁县、围场县规划一批绿电制氢项目
河北省承德市人民政府发布关于印发《国家碳达峰试点(承德)实施方案的通知》。文件指出,大力推动氢能与“风光储”耦合发展,重点在丰宁县、围场县规划一批绿电制氢项目,打通氢能“制取—储运—运输—加注—应用”关键技术环节。适度超前布局氢能制备、氢燃料电池和加氢设施。加强氢能战略研究和布局,发挥区位优势,推动与首都北京的氢能跨区域合作,形成“绿电制绿氢,绿氢进北京”的发展格局。 

总投资26亿元,国际能源风电制氢项目落地内蒙古赤峰
7月16日,内蒙古赤峰市喀喇沁旗人民政府与山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司举行风电制氢一体化项目合作框架协议签约仪式。该项目计划总投资约26亿元,建设300MW风电,通过离网型绿电直供模式制氢制绿色产品,项目建成投产后预计实现年产值6亿元。 

中石油签约700MW光伏制氢项目
中国石油吐哈油田分公司与乌鲁木齐市米东区人民政府签订了合作协议,将在米东区建设点对点供电70万千瓦光伏制氢项目,所制取的绿氢将输送给中国石油乌鲁木齐石化分公司,用于替代天然气制氢,预计每年可节省天然气1亿立方米。项目建成投产后,预计每年可发绿电10.13亿千瓦时,节约标煤30.94万吨,减少二氧化碳排放76.11万吨。 

总投资72亿元,中国能建签约新疆年产10万吨绿氢制绿色航煤项目
中国能建中电工程签约克拉玛依市风光制氢制绿色航煤项目,项目总投资预计达72亿元。该项目包括建设年产10万吨绿色航煤项目、年产1万吨绿氢项目、1GW风光新能源项目,建成后估计每年可直接实现碳减排120万吨。

总投资50亿,远景赤峰21万吨绿氢项目获批
远景能源赤峰市敖汉旗能源物联网零碳氢项目获备案。该项目建设单位为远景氢能科技(敖汉旗)有限公司,建设地点为内蒙古自治区赤峰市敖汉旗赤峰敖汉工业园区。总投资50亿元,项目计划建设起止年限为2024/09至2027/03,规划建设年产21万吨绿氢,新建电解水制氢装置、消防设施、给排水设施、生产配套及辅助等设施。 

总投资4.5亿元,奥扬1GW级电解槽工厂落地内蒙古
7月17日,奥扬绿能科技(内蒙古)有限公司年产1GW制氢装备工厂项目备案。该项目总投资4.5亿元,位于呼和浩特市赛罕区昭乌达南路呼和浩特金山高新技术产业开发区。项目建设内容为制氢装备、液氢装备,是支撑氢能产业大规模、低成本、高安全储运的核心装备。项目计划建设起止年限2024/07至2026/07。 

年产200套,厚普股份入局碱性电解槽
成都厚普氢能科技有限公司碱性电解水制氢设备产业化项目环境影响评价文件获受理。本项目拟在四川省成都新都区现代交通产业功能区的自有空置地块新建厂房约20000平方米,以实现碱性电解水制氢设备的产业化。项目建成达产后,公司将新增200套碱水制氢装置的年产能。 


交通

《厦漳泉都市圈发展规划》印发,提及5个轨交项目
7月4日,福建省人民政府发布了《厦漳泉都市圈发展规划》。具体而言,规划提出到2030年,厦漳泉都市圈将在以下方面取得显著成果:经济综合实力将得到明显增强。跨区域协调发展体制机制将基本建立。基础设施联通将实现新的发展,包括“轨道上的都市圈”和“1小时通勤圈”的成型。产业创新将迈上新台阶,高质量发展水平显著提升。公共服务将得到新提升,跨城乡和跨区域流转衔接制度将不断完善。
《厦漳泉都市圈发展规划》提出完善城市轨道交通网,推动建设厦门市轨道交通3、4、6号线和漳州角美延伸段等项目。

上半年中国船舶工业保持稳定向好发展态势
7月16日,中国船协报告了中国船舶工业2024年上半年经济运行情况。从指标来看,我国造船完工量2502万载重吨,同比增长18.4%;新接订单量5422万载重吨,同比增长43.9%;截至6月底,手持订单量17155万载重吨,同比增长38.6%,三大指标同步增长,继续领跑全球。

 

广东阳江机场选址获批复
中国民用航空局已于近期批复阳江机场选址,同意将双坪场址作为阳江机场首选场址,标志着阳江机场项目前期工作取得了重大突破性进展,为下一步加快机场立项建设通航、阳江加速“融湾入圈”奠定了坚实基础。
该机场为民用机场,定位为国内4C级支线机场,近期规划建设一条2800×45米跑道,设计旅客吞吐量为200万人次,年客机起降架次为26315架次,以及航站楼和相关运行保障设施,拟使用C919、ARJ21、B737、A320等机型,拟开通阳江至北京、上海、重庆、成都、合肥、西安、郑州等15个城市的航线。力争项目于2025年开工建设。

 

新疆拜城民用运输机场场址获批复
新疆拜城机场是“十四五”民用运输机场建设专项规划中期调整方案支持开展前期工作的重点项目之一,本期工程按照满足年旅客吞吐量15万人次、货邮吞吐量350吨目标进行设计。该机场主要服务拜城县及周边县市,兼顾通用航空的发展需求。

 

山西晋城将新建民用机场工程
新建山西晋城民用机场工程由晋城民航机场有限责任公司建设,建设地点位于晋城市东南方向泽州县金村镇境内,场址距晋城市中心直线距离9.2km,真方位134°。本期晋城机场飞行区指标为4C,跑道规模2800×45m;在主降方向设置Ⅰ类精密进近系统及Ⅰ类进近灯光系统;机坪位于跑道北侧,共设置10个C类机位,采用双排机位布置模式,包含7个客机位及3个通航机位,机坪规模270×225m,在机坪东侧设置一个自滑进出的除冰机位,兼做隔离机位和通航加油机位使用;在机坪与跑道之间设置2条垂直联络道。航站区位于机坪北侧,航站楼面积10000㎡,航站楼北侧规划10000㎡的社会停车场。工作区位于航站区西侧,规划空管、货运、供水、供电、供暖、供油、行政办公、生产辅助设施等配套工程。项目建设工期计划为3年,共36个月。

 

半导体

中国半导体销售额5月上涨24.2%
半导体行业协会 (SIA) 宣布,2024 年 5 月全球半导体行业销售额同比增长 19.3% ,从地区来看,美洲(43.6%)、中国(24.2%)和亚太/所有其他地区(13.8%)的销售额同比上涨,但日本(-5.8%)和欧洲(-9.6%)的销售额下降。


OEM

2024年1-6月全国设备工器具购置投资增长17.3%
分机械工业主要涉及的大类看,通用设备、专用设备、汽车、电气机械和器材、仪器仪表制造业固定资产投资同比分别增长14.0%、12.6%、6.5%、3.5%、4.5%。

 

海关统计:2024年上半年,中国出口机电产品7.14万亿元,同比增长8.2%
其中,2024年上半年,机床累计出口866万台,同比增长4.2%;压缩机累计出口8909万台,同比增长17.5%;包装机械累计出口1206台,同比增长41.5%;食品加工机械767万台,同比增长37.4%。


房地产

国家统计局:1-6月全国房地产开发投资同比下降10.1%
1-6月份,全国房地产开发投资同比下降10.1%;其中,住宅投资下降10.4%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12%。其中,住宅下降12.5%。房屋新开工面积下降23.7%。其中,住宅下降23.6%。房屋竣工面积下降21.8%。其中,住宅下降21.7%。新建商品房销售面积同比下降19%,较前五个月回升1.3个百分点;销售额下降25%,较前五个月回升2.9个百分点。 


石油/化工 

荣盛(鄂尔多斯)大型绿色煤化工项目启动
近日,鄂尔多斯市准格尔旗发展和改革委员会正式启动荣盛(鄂尔多斯)绿色煤化一体化项目设计方案咨询论证竞争性磋商。该项目总投资1600亿元,在打造煤化工全产业链的同时,配套建设2000MW风光绿电装置、绿氢10万标立方每小时、绿氨45万吨/年等项目,建成后年工业产值预计达1500亿元以上。  


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年7月21日,共有27个省(自治区、直辖市)的148个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

《数字中国发展报告(2023 年)》正式发布
截至2023 年底,全国在用数据中心标准机架超过810 万架,算力总规模达到230EFLOPS,居全球第二位,全国累计建成国家级超算中心14 个,全国在用特大型和大型数据中心达633 个、智算中心达60 个( AI 卡500 张以上),智能算力占比超30%,8 个国家算力枢纽节点进入落地应用阶段。

甘肃庆阳数据中心集群算力规模取得新突破
截至目前,庆阳数据中心集群已建成投运标准机架1.5万个,算力规模从去年年底的5000P增加到12000P,据悉,庆阳将持续扩大智算规模,计划今年年底达到50000P,为数字经济发展注入澎湃动力。

19个!河北国家绿色数据中心数量全国第二
河北省累计创建国家绿色数据中心19个,数量排名全国第二位,仅次于广东省(28个),与北京市、江苏省持平,未来,河北将继续积极推动绿色数据中心的建设与发展,助力我国数字经济在绿色、高效的道路上不断前行。


潜在项目线索披露

26亿!京蒙零碳智慧算力产业园项目开工
该项目由中联数据集团旗下项目全资子公司内蒙古中云智算数据科技有限公司开发建设,建设地点位于察右前旗大数据产业园。计划总投资约26亿元,共建设4栋数据中心楼、1栋 220kV 变电站及其他相关配套设施。

中国移动(甘肃·庆阳)数据中心签约
建成后,中国移动(甘肃·庆阳)数据中心总装机能力将达到约8.8万标准机架,庆阳将成为“东数西算”西北最主要的业务互联出口节点并实现全省业务一跳直达庆阳集群中心,在一年内联合合作伙伴打造2个万卡集群,两年内可承载5个万卡集群,累计算力5万PFLOPS以上。

总投资107亿元!宁夏银川经济技术开发区5个绿色智算中心项目开工
6月28日,银川经开区绿色智算中心项目开工现场推进会启动。集中开工的5个项目,总投资107亿元,涉及新型算力数据中心、高性能智算服务器等,包括云天智算“光电一体化绿色安全新型算力中心”项目,宁夏电信—北京乐讯算力小镇建设项目,宁夏移动银川智算中心,深圳华付-中电算力智算中心项目,中创普惠智算中心一期项目。

中国雅云·善思开悟超级计算机项目开工仪式举行
中国雅云·善思开悟超级计算机项目是雅安经开区与善思开悟公司紧密追随“东数西算”和“算力基础设施高质量发展” 的国家战略,依托与国家超级计算广州中心的合作基础为支撑,结合当前国内人工智能基础资源的实际情况,筹建单集群规模达万卡以上的“AI+HPC”超级计算机项目,投资70亿元,包含算力容纳、动力及电源配套等功能模块。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自RCC披露的8大枢纽相关省份,本次披露29个,今年累计140个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

京津冀(含雄安)

京津冀三地发布首个区域碳普惠领域减排核算标准
近日,京津冀三地共同制定并发布《碳普惠项目减排量核算技术规范低碳出行》(DB11/T3043—2024),该标准是国内首个区域性低碳出行碳普惠领域减排量核算技术文件,并将于今年10月1日起实施。 据了解,碳普惠是通过相关平台收集个人、家庭或企业(单位)的绿色低碳行为活动,按照技术规范核算碳减排量,为绿色低碳生产生活方式赋值的激励机制,鼓励全社会参与自愿减排活动。 

京津冀区域货物贸易进出口2.54万亿元,创历史同期新高
今年上半年,京津冀区域货物贸易进出口2.54万亿元人民币,同比增长4.6%,创历史同期新高,占同期全国进出口总值的12%。其中,北京地区进出口1.83万亿元人民币,占京津冀区域外贸总值的72%。新一代信息技术、医药健康、航空航天、汽车产业相关产品成为推动出口增长的“主力军”。 



以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language