2024 年 7 月刊下    



编者按
事件:国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》(以下简称《行动计划》)。
评论:《行动计划》提出4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施,力争经过5年的努力,农业转移人口落户城市渠道进一步畅通,常住地提供基本公共服务制度进一步健全,协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快,培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈,城市安全韧性短板得到有效补齐,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。    

1. 实施新一轮农业转移人口市民化行动。完善农业转移人口多元化住房保障体系。加大农业转移人口经济可承受的小户型保障性租赁住房供给。在具备条件的城市推进保障性住房建设。

2. 实施潜力地区城镇化水平提升行动。发展方向:以冀中南、皖北、鲁西南、豫东南、湘西南、粤西、川东等城镇化潜力较大的集中片区为重点,兼顾其他城镇化率低且人口规模大的县(市、区)。

3. 实施现代化都市圈培育行动。发展方向:加快转变超大特大城市发展方式,依托中心城市辐射带动周边市县共同发展,培育一批同城化程度高的现代化都市圈,推动通勤便捷高效、产业梯次配套、生活便利共享,引导大中小城市和小城镇协调发展、集约紧凑布局。重点任务包括提升城际通勤效率。稳步推进都市圈轨道交通网络建设。推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”发展,实现“零距离”换乘和一体化服务等。

4. 实施城市更新和安全韧性提升。推进城镇老旧小区改造。以水电路气信邮、供热、消防、安防、生活垃圾分类等配套设施更新及小区内公共部位维修为重点,扎实推进2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务,有序实施城镇房屋建筑更新改造和加固工程。
《行动计划》详情请点击 链接 查看。

 

 

A 宏观经济

国家统计局发布2024年7月宏观经济数据
PMI:7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月略降0.1个百分点,制造业景气度基本稳定。


B 行业新闻


新能源

国家能源局:2024年上半年风电新增装机25.8GW,光伏新增装机102.5GW
7月20日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。2024年上半年,全国新增风电装机容量25.8GW,同比增长12.4%。光伏新增装机102.5GW,同比增长30.7%。其中,集中式光伏新增装机49.6GW,同比增长32.4%;工商业新增装机37GW,同比增长90.5%;户用光伏新增装机15.9GW,同比下降26.4%。

江苏:2650MW海上风电项目获批
近日,江苏省盐城市生态环境局批复《国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目环境影响报告书》、《三峡能源江苏大丰800MW海上风电项目环境影响报告书》、《江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目环境影响报告书》。以上三个海上风电项目均为2024年江苏省重大项目,采用35KV集线电路,总装机容量共计2650MW。项目详情参见链接。 


输配电

国家电网:2024年投资将首次超过6000亿元
7月26日,国家电网公司披露,全年电网投资将首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级,更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。

南方电网:投资1953亿元推进电网设备大规模更新
南方电网公司宣布,将在2024年至2027年间投资1953亿元用于大规模更新电网设备。此次大规模设备更新改造将重点聚焦五个方向:电网本质安全提升,防灾减灾建设,数字电网提升,节能增效提升,绿色环保升级。


储能

吉林:力争“十四五”末新型储能达500MW
7月20日,吉林省能源局发布了对省政协十三届二次会议第229号委员提案的答复。文件着重指出,力争到“十四五”末,我省新型储能规模达到50万千瓦,综合储能时长不低于2小时。现已建成电源侧新型储能项目5个,装机规模2.1万千瓦/2.45万千瓦时;在建项目3个,建设规模30万千瓦/80万千瓦时,计划2025年全部建成投产;正在探索重力储能、飞轮储能等不同技术路径,形成储能多元化发展格局。 

广东:2025年后并网风光项目按不低于10%/2h配置储能
7月26日,广东省发改委印发《关于调整新能源发电项目配置储能有关事项的通知》,文件提出,扩大新并网项目配置范围及容量。2025年及以后首次并网的海上风电、陆上风电和装机容量大于3万千瓦的光伏项目,按照不低于10%/2小时配置新型储能。 

国家能源局:新型储能累计装机44.44GW/99.06GWh
7月31日,国家能源局举行新闻发布会,截至2024年上半年,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时。2024年以来,新型储能调度运用水平持续提高,新型储能调节作用不断增强。国家电网经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次,较2023年上半年分别提高约100%、86%。南方电网经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达560小时,已接近2023年全年调用水平。


氢能

数据|2024上半年绿氢项目:开工热度不减,建成项目以千吨级为主
1、2024年1月至6月份,国内宣布新开工的绿氢项目约20项(筛除部分后续进度未知的项目),涉及公开投资合计1060亿元、风光资源开发超过14GW。新开工项目呈现大型化趋势。
2、上半年新开工绿氢项目中国央企仍是主要推动力。上半年开工的20个绿氢项目中,13个项目有国央企背景。且不断有新的国央企入局,如国开投、北京能源集团、上海电气、中煤集团等亦开始布局建设万吨级绿氢项目。
3、民营企业项目数量、规模占比有大幅度升高。民营企业项目在2024年上半年的数量占总项目数量的35%,规模占总规模的62%,而2023年上半年数量、规模分别仅占23%与9%。
4、2024年上半年,国内绿氢项目建成项目12项,据披露涉及风光资源开发约400MW,电解水制氢加氢一体站、分布式氢储能项目占比明显提升。  

内蒙古:构建“一区六基地”氢能产业集群
内蒙古工信厅官网发布《内蒙古自治区先进制造业集群建设行动方案》。明确指出:依托自治区风光发电基地,以重点企业为龙头,确立集群发展促进组织,构建“一区六基地”氢能产业集群。“一区”是指呼包鄂乌氢能产业先行示范区。“六基地”指:呼和浩特氢能技术研发基地;包头燃料电池重卡生产基地;鄂尔多斯绿氢生产和燃料电池重卡应用基地;乌海工业副产氢能生产基地;乌兰察布、巴彦淖尔、阿拉善蒙西氢能综合生产基地;蒙东绿氢、绿氨、绿醇等绿色燃料综合生产基地。

广东深圳:抢抓氢能产业发展机遇
深圳市人民政府发布关于印发《国家碳达峰试点(深圳)实施方案》的通知。其中明确提出:抢抓氢能产业发展机遇,集中力量突破产业技术瓶颈,打造氢能产业核心技术策源地,实现电堆、膜电极、质子交换膜、催化剂等关键零部件和装备技术达到国内领先水平。有序推进氢能基础设施建设,加快健全制储输加用市场机制、标准体系和管理机制,推进氢能在交通运输、分布式发电、前沿新兴及交叉领域的应用。  

总投资227.90亿元!内蒙古赤峰计划实施5个绿氢重点项目
赤峰市人民政府网发布关于印发《国家碳达峰试点(赤峰高新技术产业开发区)实施方案》的通知。其中指出:计划实施绿氢生产供应与消纳重点项目5个,总投资227.90亿元。重点实施风光制氢、绿氢冶金、绿氢交通、绿氢化工—绿氨、绿氢化工—绿醇等绿氢生产、供应与利用工程,打造区域氢能生产及应用“样板间”,率先在内蒙古东部地区形成氢能产业高地。  

中石化10万吨/年风光制氢一体化项目完成备案
乌兰察布中石化10万吨/年风光制氢一体化项目制氢场部分已完成备案。项目配套新能源规模254.6万千瓦时(风电174.2万千瓦、光伏80.4万千瓦),项目建成后,储氢能力可达261吨,设计制氢能力达10万吨/年。  

总投资445亿!中国能建签约100万吨氢基一体化项目
新疆疏勒县人民政府与中国能源建设集团西北建设投资有限公司签署合作框架协议,计划总投资445亿元,建设100万吨氢基一体化项目。该项目主要建设光伏系统、电化学储能系统、电解水制氢系统、合成氨系统、合成甲醇系统等,计划分三期实施,其中一期主要包括电源和化工两部分,建成后可年合成甲醇10万吨、合成氨10万吨、生产氢气3万吨,年产值达10亿元。项目三期全部建成后可实现年产合成甲醇40万吨、合成氨60万吨、生产氢气13万吨,年产值达70亿元以上。 

总投资86亿元!1GW风光制氢制氨一体化项目签约
氢通(上海)新能源科技有限公司与开鲁县人民政府签署风光制氢制氨一体化项目投资合作协议书。据悉,该项目总投资为86亿元,项目配套新能源建设规模为80万千瓦风电,20万千瓦光伏,建设年产5万吨绿氢的电解水制氢生产线,所制氢气直接用于年产26万吨绿氨工厂,配套建设电化学储能。计划于2025年开工建设,建设周期24个月。  

国内首个200kW级大功率船舶燃料电池系统正式发布
氢璞创能携旗下子公司江苏耀扬在扬州氢能产业人才发展大会上正式发布了其最新研发的200kW船舶用燃料电池系统"OCEAN-200"。会上,中国船级社江苏分社向氢璞创能颁发了船用200kW燃料电池系统型式认可证书,标志着"OCEAN-200"电池系统正式获得船舶行业的使用通行证。"OCEAN-200"由氢璞创能子公司江苏耀扬独立研发、制造,是国内首个200kW级大功率船舶燃料电池系统。 

40MW!国内最大氢燃料电池调峰电站项目备案
大庆市40MW氢燃料电池发电项目备案。该项目由大庆晨龙氢电新能源有限公司投资建设,总投资6.3亿元,规划选址位于大庆高新区宏伟化工园区,计划2025年底建成投产。项目建成后,装机容量将是国内第一、全球第二的氢能调峰电站。项目整体规划40MW发电能力,具备年产发电3.2亿千瓦时调峰能力电站。  


数据中心

投资10亿元!中国电信四省边际智算中心项目开工奠基
7月31日,中国电信四省边际智算中心项目在浙江衢州举行奠基仪式。该项目叠加先进的芯片底座和AI算法,合力打造算力、算法、算据、算网“四算一体”新引擎,投资规模10亿元,规划满足2400台服务器装机能力,集产业发展、创新孵化等功能为一体的综合型产业园区。  

总投资达50亿元!第十三师新星市天河盈科智能云算力中心项目开工
8月3日,第十三师新星市天河盈科智能云算力中心项目开工。项目占地共30亩,一期总投资22.52亿元,建设智算中心、柴发楼、门卫建筑三个单体,总建筑面积17858平方米;二期总投资27.61亿元。 

中国广电宁夏公司与深圳数巫签署战略合作协议,助力打造中国广电(宁夏•中卫)数据中心
7月29日,国华发布公告表示,其一家非全资子公司深圳数巫智算科技有限公司与中国广电宁夏网络有限公司于近日签署战略合作框架协议。根据协议,通过参与中卫市数据中心,双方将在算力及数字经济相关项目领域开展一系列投资与合作。其中,深圳数巫将主要专注于在中国广电(宁夏•中卫)数据中心部署高性能计算机。据悉,中国广电(宁夏•中卫)数据中心是中国广电在全国部署的首个大型数据中心,也是国家发展改革委批复建设的国家绿色节能示范项目。该项目在宁夏中卫云基地部署建设,占地210亩,规划建筑面积12万平方米,包含9栋数据中心,4栋动力中心,1座110kV变电站,2栋综合楼,可部署12096架标准机柜。  

总投资108亿元!中国电信芜湖集群大数据中心暨长三角 ( 芜湖 )智算中心项目正式开工
7月25日,中国电信芜湖集群大数据中心暨长三角(芜湖)智算中心项目正式开工。作为为长三角(芜湖)智算中心的江北园区,该项目总投资108亿元,建设包括10栋数据中心、2座变电站、4座动力中心、1座运维中心和1座算力生产中心(产业孵化中心)。  

10亿元!内蒙古和林格尔新区数字智算数据中心项目备案获批
日前,内蒙古和林格尔新区数字智算数据中心项目备案获批。该项目总投资10亿元,占地面积约179.751亩,总体规划面积119835㎡,规划建设3栋机房楼、1栋配套办公楼及配套绿化休闲区域,建成后服务器装机能力8万台。 


交通

宁波轨道交通线网规划(2021-2035年)正式批复
7月25日,宁波市官网新公开内容显示,《宁波市轨道交通线网规划(2021—2035年)》已获得批复。空间格局:一体两翼多组团、三江三湾大花园规划目标:开放畅达、高效便捷、绿色包容、智能安全的现代化综合交通体系骨干网络之一覆盖目标:远期覆盖宁波中心城区、余慈城区、宁海县、象山县中心城区轨道站点:800米半径范围人口岗位覆盖率60%三江核心片站点:800米半径范围人口岗位覆盖率80%规划方案:远期线网由16条线组成总规模:1157公里。 

河南商丘机场可行性研究报告获国家发改委批准,总投资超8亿元
商丘机场工程可行性研究报告已获国家发展改革委批复。至此,该项目前期报批工作全部完成。该项目按民航支线4C标准建设,总投资约8.01亿元,建设工期3年。目前,正在抓紧开展机场总体规划、初步设计和施工图报批。该项目实施后,将进一步完善商丘市现代综合立体交通运输体系,填补商丘市空中运输空白。

投资2307.32万元!青岛西海岸拟建码头
据青岛西海岸新区政务网获悉,西海岸新区城市阳台拟建趸船码头,布置泊位,项目由青岛海控海域开发有限公司建设,投资2307.32万元,用海面积1.8092公顷。项目位于灵山湾旅游度假区城市阳台景区海岸线靠海一侧,本项目为游客乘坐快艇、漂移艇、拖伞艇提供上下船的浮桥和趸船式平台,可同时兼顾安全救助、帆船上下水的功能。项目主要在青岛西海岸新区城市阳台景区东侧近岸海域建设2座趸船和2条浮桥;共布置6个10m拖伞船泊位、4个7.9m快艇泊位。


OEM

2024年上半年重型机械行业出口同比增长14.24%
2024年1-6月,重型机械行业实现进出口总额215.25亿美元,同比增长11.62%。其中:出口额198.31亿美元,同比增长14.24%;进口额16.94亿美元,同比下降12%。
分行业看,冶金机械行业1-6月出口13.84亿美元,同比下降3.11%;矿山机械行业1-6月出口25.39亿美元,同比增长24.01%;物料搬运机械行业1-6月出口158.87亿美元,同比增长14.69%。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年8月5日,共有27个省(自治区、直辖市)的148个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。


C 区域信息

大湾区  

22家大湾区企业上榜《财富》世界500强
从地域上看,此次上榜的大湾区公司中,总部集中在“五座万亿城”,深圳有9家公司上榜,数量位居大湾区第一;其次为广州,有6家上榜,香港有5家公司上榜,佛山、东莞分别有1家公司位列世界500强。 其中,排名最前的企业是中国平安保险股份有限公司,以1458亿美元的营业收入位列第53位;其次为华润、南方电网、华为,分列第72位、78位、103位。值得注意的是,汽车产业继续表现亮眼,比亚迪排名一路“狂飙”,2024年排位比上年提升69位。请见内文。

 

长三角

《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布
《计划》涵盖加强长三角科技创新跨区域协同、协同建设长三角世界级产业集群、加快完善一体化发展体制机制、加快提升区域市场一体化水平、积极推进长三角区域高层次协同开放、切实加强生态环境共保联治、积极探索建设中华民族现代文明、有力拓展城市合作广度和深度、着力提升安全发展能力等9个方面的内容,共165项重点任务。 
在加强长三角科技创新跨区域协同方面,包括深入推进张江、合肥两大综合性国家科学中心合作共建,支持南京、杭州—宁波创建区域科技创新中心;深化长三角基础研究合作,探索设立长三角基础研究联合基金,协同开展跨学科交叉基础研究;围绕重大攻关任务组建长三角创新联合体等。在协同建设长三角世界级产业集群方面,包括实施制造业重点产业链高质量发展行动,共建长三角新能源汽车产业链体系;支持低空经济发展,发展通用航空,加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造。协同推进未来产业发展,联合争创国家级未来产业先导区,联合发布长三角未来产品应用场景和典型案例等。

上海推进低空经济产业:将联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市
7月30日下午,上海低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动举行。上海市经济信息化委主任张英介绍 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》(以下简称《行动方案》)内容。在《行动方案》中,上海明确要建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系。依据《行动方案》,上海将建立低空空域开放协调机制,完善低空基础设施建设,建成无人驾驶航空器综合监督管理服务一体化平台。上海将联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市,初步建成“海—岸—城”低空智慧物流商业体系,积极申请城市空中交通管理试点,建成全国低空经济产业综合示范引领区,核心产业规模达到500亿元以上。 

2024年上半年长三角地区进出口增长7.1% 创历史同期新高
今年上半年,长三角地区进出口总值7.74万亿元人民币,创历史同期新高,同比增长5.9%,占同期全国进出口总值的36.6%。其中,出口4.75万亿元,增长7.1%;进口2.99万亿元,增长4.1%。 

 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



Select region / language