2024 年 8 月刊下    



编者按
事件:2024年中非合作论坛峰会9月4日-9月6日在北京举行。
评论:中非合作论坛北京峰会发布《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》(以下简称《宣言》和《中非合作论坛-北京行动计划(2025-2027)》(以下简称《行动计划》)两份重要文件。《行动计划》提出未来三年中方单方面支持非洲重点举措,中方愿同非方在未来三年实施“中非携手推进现代化十大伙伴行动“,涵盖文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑十大领域。其中,贸易繁荣伙伴行动方面,提出给予同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇;与有意愿的非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定;加强检验检疫和标准合作,扩大非洲农产品输华准入。深化中非电商合作。 此外,“一带一路”合作方面,提出优先发展基础设施和互联互通。

 

A 宏观经济

国家统计局发布2024年8月宏观经济数据
PMI:8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。
工业企业利润:1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元,同比增长3.6%(按可比口径计算)。1-7月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长79.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长25.1%,农副食品加工业增长23.9%,电力、热力生产和供应业增长23.2%,纺织业增长18.4%,汽车制造业增长6.7%,石油和天然气开采业增长5.3%,化学原料和化学制品制造业增长4.8%,通用设备制造业增长4.3%,专用设备制造业下降2.9%,电气机械和器材制造业下降8.1%,煤炭开采和洗选业下降21.7%,非金属矿物制品业下降48.8%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。


B 行业新闻


新能源发电

华电巴州混合储能+100万千瓦风电一体化项目开工
8月30日,新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县14个项目集中开工,其中涉及新能源、生态治理、独立储能、民生等多个领域,投资总额达86.2亿元。本次开工的14个项目中,华电巴州混合储能+100万千瓦风电一体化项目是国家第三批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目,项目总投资约40亿元,项目总装机容量100万千瓦,配套建设25万千瓦/100万千瓦时储能电站一座,项目安装51台单机容量为10兆瓦的风电机组和58台单机容量为8.5兆瓦的风电机组及配套设施,配套建设一座220千伏升压汇集站。

全球最大海上风机MySE18.X-20MW成功吊装
8月28日,由明阳智能自主研制的全球单机容量最大、风轮直径最大的海上风电机组MySE18.X-20MW在海南成功吊装。该机组曾获评Windpower Monthly 杂志“2023年全球最佳海上机组金奖”。

两部委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》
8月21日,国家发展改革委办、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。文中指出,到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。此外明确,要推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。


传统发电

国家能源集团4×100万千瓦煤电项目获得立项批复
8月24日,国家能源集团甘肃巴丹吉林沙漠新能源大基地4×100万千瓦煤电项目获得集团立项批复。项目作为巴丹吉林沙漠新能源基地1100万干瓦新能源配套调峰电源,位于甘肃省酒泉市肃州区明沙窝村。项目规划建设4台百万超超临界燃煤机组,集中布置、集中建设,同步建设脱硫、脱硝装置。机组设计凸显调峰灵活性,合理搭配大基地风、光、储能等绿色能源。

国常会核准5个核电项目,合计11台机组,拉动千亿投资
8月19日,国务院常务会议决定核准五个核电项目。五个核电项目分别为:中核集团所属的江苏徐圩一期工程,中国广核集团所属的山东招远一期工程、广东陆丰一期工程、浙江三澳二期工程,以及国家电投集团所属的广西白龙核电一期工程,共计11台新核电机组。会上强调,安全是核电发展的生命线,要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力,加强全链条全领域安全监管,确保核电安全万无一失,促进行业长期健康发展。


储能

2024上半年新型储能新增33.41GWh,用户侧增长650%
CNESA 发布2024上半年储能数据,新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh,功率规模和能量规模同比均增长71%,预计2024年全年新增装机30-41GW。其中源网侧应用合计占比92%;用户侧储能装机同比增长超650%。招中标来看,招标主体国家能源集团集采/框采规模最大,同比+157%;中车株洲所,阳光电源、海博思创、远景能源入围标段数最多。  

山东2024新型储能入库项目公示
8月27日,山东省能源局公示了2024年度新型储能入库项目,共87个项目合计16.3285GW。其中,锂电类优选项目43个共8875MW,锂电类鼓励项目30个共4947.5MW,压缩空气类项目4项共1460MW,新技术类项目9个共1046MW。从项目业主看,国家电投集团、华电、滨州国有资本规模位居前三,分别为1390MW、962MW、700MW。 

辽宁:引导用户建设“虚拟储能”降低用电成本,统筹推进“新能源+储能”建设
8月29日,辽宁省发改委发布了对省政协十三届二次会议上黄为委员《关于充分利用辽宁已有技术力量 实现新能源发电和储能产业耦合(第330号)提案》及刘朝震委员《关于加快建设清洁能源强省(第143号)提案》的答复。答复文件指出,统筹推进“新能源+储能”建设。当前,我省已规划一批350万千瓦新型储能电站,覆盖14个地市25个接入点。


氢能

内蒙古发布风光制氨醇项目实施细则(试行)征求意见稿
9月3日,内蒙古能源局官网发布关于公开征求《内蒙古自治区风光制氨醇项目实施细则(试行)》(征求意见稿)意见的公告。意见稿提出,风光制氨醇项目是满足风光制氢合成氨(合成甲醇)新增负荷用电需求,配置相应新能源规模的市场化消纳新能源项目,提高终端用能的绿色电力比重。制氨醇需要的原料氢全部来自新能源制氢。风光制氢氨醇一体化项目,按照不超过制氢氨醇项目所需年用电量的1.2倍配置新能源规模;需配置新能源规模15%(4小时)的储能装置;可向电网送电,年上网电量不超过年总发电量的20%。

烟台:推进风光电制绿氢大基地,支持高温堆大规模制氢
近日,烟台市政府发布《烟台市人民政府关于印发国家碳达峰试点(烟台)实施方案的通知》。《方案》提到,探索“海上光伏+海上风电”制甲醇、氢气的新能源融合模式,打造海上能源综合试验场。实施氢能创新应用工程。积极开展工业副产氢提纯,核电、风电、光伏等清洁能源制氢,电网谷段“浅绿”电力制氢。创新绿氢化工、氢醇一体化、天然气掺氢、氢能分布式利用、纯氢燃机等氢能示范应用。支持中核集团等大型央企在烟探索开展高温堆大规模制氢。依托莱州及海阳区域丰富的风光资源,研究推进风光电制绿氢大基地建设。科学布局建设加氢站,积极推广燃料电池汽车、氢能船舶、智能化家用和公共建筑用燃料电池热电联供系列装置等应用示范、供氢管网应用示范。  

又一央企成立绿氢新公司
近期,中国华电再次在氢能领域“押宝”,成立了华电长春绿氢科技能源有限公司,注册资本5000万人民币,经营范围含储能技术服务、发电业务、输电业务等。该公司由华电新能源集团股份有限公司旗下华电吉林能源有限公司全资持股。近年,为实现绿色低碳转型发展,中国华电一直在密集推进绿氢项目的规划落地,旗下华电重工、金山股份、内蒙古华电氢能源等公司合力布局氢能“制-储-运-加”环节。而本次成立华电长春绿氢科技能源有限公司,显然是中国华电在氢能布局上的再加码。 

远景吉林30万吨绿氨项目获批
8月28日,远景白城零碳氢氨醇一体化示范项目获备案。据公示内容,该项目投资24亿,一期建设年产30万吨合成氨,新建电解水制氢装置、绿氢制合成氨装置等,由远景氢能科技(白城)有限公司实施,计划开工时间2024年12月,计划竣工时间为2027年10月。 

明阳百万吨级绿色电氢氨醇项目获批
近日,明阳海上风电制氢和氢能综合利用示范暨百万吨级绿色电氢氨醇项目(一期工程)获准备案。该项目由明阳智慧能源集团北京科技有限公司投资建设,包括建设90万千瓦海上风电、生物质高温气化基地、绿电制氢配套装置、绿色甲醇装置及余电上网配套设施。 

160套碱槽!四子王旗9万吨风光制氢项目环评信息公开
9月2日,内蒙古冀众新能源四子王旗风光制氢一体化项目环境影响评价信息公开。项目分风光制氢一体化和合成绿氨两部分实施,总投资189亿元。其中风光制氢一体化项目建设风电125万千瓦,光伏115万千瓦,选用ALK碱性液体水电解技术制氢,配置160套1200Nm³/h电解槽、40套气液处理、20套纯化装置、10套补水注碱设施、36台2000m³(1.4MPa)低压球罐;预计年产绿氢9万吨、绿氨50万吨。 

制氢2.46万吨/年!内蒙古又一风光制氢项目获批
日前,河北建投新能源有限公司乌拉特后旗风光制氢一体化项目获批。项目配套新能源规模为50万千瓦,设计制氢能力2.46万吨/年,用氢场景为该公司配套建设合成氨项目,项目计划投资39.28亿元,计划2025年开工建设,2026年投产。 


数据中心

总投资超50亿元,部署机柜超1万架!交通银行内蒙古和林格尔新区数据中心项目开工
8月8日,交通银行内蒙古和林格尔新区数据中心项目开工奠基仪式在呼和浩特市举行。项目目标是打造具有标识性、安全性、先进性和生态型四大特性的新一代数据中心,占地面积326亩,基建总投资超过50亿元人民币,规划部署机柜超过1万架,部署服务器超过20万台。 

总投资84.2亿元!中数云科“北方数据湖”(金融科技产业园)项目在和林格尔新区启动建设
项目位于内蒙古呼和浩特市和林格尔新区,计划总投资84.2亿元人民币,规划四栋智算中心,一栋研发中心,全部建成后可提供标准机柜5000余个,服务器装机能力可达10万台,智算规模可达到8万P。 

总投资57亿元!新疆神威云鹏智算中心项目开工
8月23日,新疆神威云鹏智算中心项目开工。项目计划建设规模10000P,占地65亩,总投资57亿元,是集算力基础设施、人工智能科研孵化基地、办公楼及相关配套设施为一体的人工智能产业综合体项目,计划于2025年年底完工。 

总投资58.5亿元!青海德令哈智算中心项目开工
8月22日,青海德令哈智算中心项目举行开工仪式。项目是国内首座高原绿色人工智能数据训练基地,总投资58.5亿元,算力总装机12000P,分两期建设,一期4000P算力计划投资25亿元,预计2025年9月建成。  

总投资60亿,超12000机柜!鹏银昆仑智算产业园项目开工仪式举行
8月28日,鹏银昆仑智算产业园项目开工仪式成功举行。项目位于青海省海南州共和县工业三路与环城西路交汇处,规划用地面积约合115亩,总投资60亿,分两期建设,共规划建设5栋数据机房楼,1栋综合运维楼,总体布局12kw算力机柜合计12148台。 


交通

中央六部门发文,地铁大扩张时代终结
近日,财政部、住建部、工信部、公安部、交通部、水利部等六部门联合发布了《市政基础设施资产管理办法(试行)》(以下简称《办法》),标志着地铁等基础设施的大扩张时代正式宣告结束。
《办法》第13条明确指出,政府投资建设的市政基础设施资产必须严格履行基本建设审批程序,确保资金来源合法合规,加强预算约束,防范政府债务风险。尤为重要的是,该条款严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债,并强调不得增加隐性债务。这一规定直指地铁等耗资巨大的基础设施项目,要求地方政府在财政压力下必须勒紧裤腰带,将化债作为首要任务。

东莞市城市轨道交通第二期建设规划拟调整
9月2日获悉,日前,东莞市发改局发布关于《〈东莞市城市轨道交通第二期建设规划调整(2022-2030年)〉社会稳定风险分析专题报告》评估前的公示。东莞市城市轨道交通第二期建设规划调整(2022-2030年)在已批复的1号线一期、2号线三期和3号线一期项目基础上,拟增加六个项目。拟增加的六个项目为1号线二期(东莞段、广州段)、1号线三期、深圳6号线支线北延线(东莞段),深圳11号线北延线(东莞段),深圳20号线北延线(东莞段),深圳10号线东延线(东莞段)。新增项目线路总长29.2公里,其中东莞段28.3公里,广州段0.9公里(最终方案与规模以国家主管部门批复为准)。本次调整新增项目估算总金额约为213亿元(最终以国家主管部门批复为准)。

两大千亿巨头大动作!中国船舶拟吸收合并中国重工
9月2日晚,中国船舶(600150.SH)发布公告称,因筹划重大资产重组,自9月3日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。中国船舶拟通过发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(601989.SH),构成关联交易。
中国船舶在公告中表示,本次交易正处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议。
公开资料显示,中国船舶与中国重工同属于中国船舶集团有限公司旗下企业。

 

中国船舶:2024年半年度净利润达14.12亿元 同比增长155.31%
中国船舶公告,2024年半年度公司实现营业收入360.17亿元,同比增长17.99%;归属于上市公司股东的净利润达14.12亿元,同比增长155.31%。

 

OEM

2024年1-7月金属加工机床新增订单同比增长3.4%
2024年1-7月,重点联系企业营业收入同比下降3.6%,利润总额同比下降14.7%,各分行业仍均保持总体盈利。金属加工机床新增订单同比增长3.4%,在手订单同比下降2.0%。
根据国统局公布数据,1-7月全国规模以上企业金切机床产量38.8万台,同比增长6.6%;金属成形机床产量9.7万台,同比增长3.2%。
根据中国海关数据,1-7月机床工具进出口总额181.1亿美元,同比下降2.6%。其中,进口额59.1亿美元,同比下降9.8%;出口额122.0亿美元,同比增长1.4%。

中国医疗器械上半年出口稳中有进:出口同比增长3.1%
2024年上半年,我国医疗器械出口在历经前几年疫情带来的大幅波动后,企稳并回暖,恢复了常态化的增长趋势。根据海关统计数据,2024年上半年,我国医疗器械出口总额为229.76亿美元,同比增长3.1%。
作为医疗器械最大的出口细分类别,医院诊断与治疗产品出口额为103.95亿美元,同比微增2.5%。其中,医疗、外科或兽医用仪器及器具、未列名钢铁制卫生器具、内窥镜、成套的核磁共振成像装置、 X射线管等产品出口额增幅较为显著。

 

石油 / 化工 

延长石油延安1000万吨/年炼化一体化转型升级项目发布,总投资803亿
近日,延长石油集团炼化公司官网发布了“延长石油延安1000万吨/年炼化一体化转型升级项目环境影响评价第一次公示”。项目地点:陕西省延安市洛川县(洛川工业园区),拟建设内容:新建一套1000万吨/年常减压蒸馏装置、120万吨/年乙烯装置等相关炼油和化工装置,同时对现有企业的相关装置关停及改造,项目总投资约8029244万元。

 

2024下半年山东8大能源化工项目发布
2024下半年山东8大能源化工项目发布,详见内文。

 

2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年9月5日,共有27个省(自治区、直辖市)的148个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。


C 区域信息

大湾区  

北斗航天集团投资百亿 打造佛山南海大湾区时空大数据产业基地
9月1日,北斗航天集团宣布将在佛山南海投资建设大湾区时空大数据产业基地,总投资额超过100亿元。佛山市政府和南海区政府已于8月30日与北斗航天卫星应用科技集团签署战略合作框架协议,共同推进该项目。 
该基地将建设大湾区北斗时空大数据中心、时空大数据产业合作基地、北斗高精度服务平台、非机动车辆监管平台、低空飞行运营平台以及航天科技馆等项目。这些设施将促进北斗技术在佛山的应用和落地,推动北斗产业的发展。


长三角

中国大城强城指数报告:长三角城市群有19个强城,数量最多
2024年8月28日,第二届深圳产业科技创新论坛在上海交通大学深圳行业研究院举办,由上海交通大学深圳行业研究院、中国发展研究院联合编撰的《中国大城强城指数(第2版)报告》(以下简称《报告》) 及《创新之城:谁在引领强城时代》正式发布。 
报告显示,深圳、上海、北京、杭州、广州位列中国大城强城指数排行榜前五。从空间分布可以看到,长三角城市群拥有强城数量最多,为19个。

长三角一体化示范区智能网联汽车产业创新共同体成立,产业规模超千亿
据长三角生态绿色一体化发展示范区执委会消息,在8月23日举行的2024年示范区联合招商会上,示范区智能网联汽车产业创新共同体正式揭牌成立。据介绍,长三角一体化示范区新能源及智能网联汽车产业规模已突破千亿。本次成立的创新共同体涵盖长三角区域的领军企业、科研机构和高校共33家单位。在当天的示范区联合招商活动上,总投资86.3亿元的12个重点项目也进行了签约,涵盖数字经济、总部经济、智能物联等领域;长三角枢纽算力平台互联互通也在当天启动。 


成渝城市圈

成渝地区双城经济圈实现地区生产总值超4万亿元
8月21日,四川统计局官方微信公众号消息,上半年,成渝地区双城经济圈实现地区生产总值(GDP)40365.7亿元,占全国的6.5%、西部地区的30.7%,分别比上年同期提高0.1个、0.2个百分点;同比增长5.8%,增速比全国、西部地区均高0.8个百分点。其中,四川部分26267.5亿元、增长5.6%,重庆部分14098.2亿元、增长6.1%,增速均高于全国、西部地区平均水平。 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



Select region / language