AF接触器选型工具

逐步引导,精确选型

过去,用户从ABB AF系列接触器琳琅满目的型号中选择适合自身应用的产品并不容易。
现在,ABB推出了AF接触器选型工具,一步一步地帮助用户选择适合的接触器,

AF接触器选型工具具有友好的用户界面,帮助用户根据以下标准选择接触器:
- IEC标准定义的AC-1和AC-3 使用类别
或
- 符合UL/CSA标准的一般应用或电机应用

接下来选择接触器的控制电源参数和辅助触点数量,选型结束。同时,您还可以获得最终产品的技术数据表、外形尺寸图和接线图。

此外,如果将AF接触器选型工具联网,您可以了解ABB网站上相关产品的详细信息,包括产品证书、合格声明等,还可以通过邮件直接发送产品资料。

截图

Select region / language