Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Seite anzeigen in:

 

Hochspannungsprüffeld

Die zweifache Akkreditierung als ABB Prüffelder Ratingen sowie als PEHLA-Prüffelder Ratingen gewährleistet, dass unsere Prüfungen völlig unparteiisch und unabhängig durchgeführt werden.

 

 

Mit den in unserem Hochspannungsprüffeld vorhandenen Prüfeinrichtungen lassen sich sämtliche Isolations- und Teilentladungsprüfungen an Mittelspannungsprodukten durchführen. Für besonders empfindliche Teilentladungsprüfungen steht eine Teilentladungs-Messkabine mit einem Grundstörpegel von <1 pC zur Verfügung.
Für Vor-Ort-Prüfungen ist das Hochspannungsprüffeld mit einer mobilen Prüfeinrichtung ausgestattet.

Im Hochspannungsprüffeld werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:

Standard-Blitzstoßspannungsprüfungen mit Spannungen 
                 • bis zu 800 kV
Wechselspannungsprüfungen
                 • stationär bis zu 260 kV
                 • mobil bis zu 230 kV
Teilentladungsmessungen
                 •stationär bis zu 150 kV
                 •mobil bis zu 230 kV
Schutzgradprüfungen
Prüfungen von Hilfs- und Steuerstromkreisen

ABB Testing Laboratories Ratingen

Phone: 02102 12-1477

E-Mail: testing@de.abb.com