Select Language
  • English
  • Deutsch

 

Erwärmungs Prüffeld

Im Erwärmungsprüffeld lassen sich Schaltanlagen und Schaltgeräte mit Dauerströmen von bis zu 6300 A prüfen. Durch automatisierte und computergesteuerte Prüfungen nutzen wir unsere Ressourcen optimal aus und können somit kontinuierlich Tag und Nacht prüfen. So bieten wir unseren Kunden präzise, zuverlässige und schnelle Prüfungen.

Während der Prüfungen werden die Ströme und Temperaturen alle 10 Minuten kontrolliert. Kürzere Messintervalle für die Strom- und Temperaturmessungen sind möglich. Eine Regelung stellt sicher, dass während der gesamten Prüfung ein konstanter dreiphasiger Strom fließt. Die Prüfung wird automatisch beendet, sobald ein Temperaturgrenzwert überschritten wird oder das Ende der eingestellten Prüfzeit erreicht ist.


Folgende Merkmale zeichnet unser Erwärmungsprüffeld aus:

Durchführung 1-phasiger oder 3-phasiger Prüfungen

  • bis zu 6300 A bei 50 Hz
  • bis zu 6300 A bei 60 Hz
  • bis zu 240 Messstellen möglich
  • Widerstandsmessungen


Zusätzlich können wir folgenden Prüfleistungen anbieten:

  • Magnetfeldmessung
  • Thermographie

Kontakt

Phone: 02102 12-1477

E-Mail: testing@de.abb.com