Select Language
  • English
  • Deutsch

 

Hochspannungs Prüffeld

Mit den in unserem Hochspannungsprüffeld vorhandenen Prüfeinrichtungen lassen sich sämtliche Isolations- und Teilentladungsprüfungen an Mittelspannungsprodukten durchführen. Für besonders empfindliche Teilentladungsprüfungen steht eine Teilentladungs-Messkabine mit einem Grundstörpegel von <1 pC zur Verfügung.
Für Vor-Ort-Prüfungen ist das Hochspannungsprüffeld mit einer mobilen Prüfeinrichtung ausgestattet.


Im Hochspannungsprüffeld werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:

Standard-Blitzstoßspannungsprüfungen mit Spannungen 

  • bis zu 760 kV

Wechselspannungsprüfungen
  • stationär bis zu 260 kV
  • mobil bis zu 160 kV

Teilentladungsmessungen
  • stationär bis zu 150 kV
  • mobil bis zu 160 kV

Schutzgradprüfungen

Prüfungen von Hilfs- und Steuerstromkreisen
High Voltage Testing Lab

Kontakt

Phone: 02102 12-1477

E-Mail: testing@de.abb.com

Select region / language