Select Language
  • English
  • Deutsch

 

Unsere Dokumentation für den Kunden

Alle Prüfungen können entweder als ABB oder als PEHLA Prüfung ausgeführt und dokumentiert werden

 

Typprüfzertifikat


Ein Typprüfzertifikat wird für bestandene Typprüfungen erteilt, die in völliger Übereinstimmung nach den zur Zeit der Prüfungen geltenden Bestimmungen oder Vorschriften und den STL Guides durchgeführt wurden. Es handelt sich hierbei um eine Reihe von Prüfungen. Für diese Prüfungen muss das Prüfobjekt durch Beschreibung, Zeichnungen und sonstige Angaben eindeutig gekennzeichnet sein.

Prüfzertifikat


Ein Prüfzertifikat wird für bestandene Teile von Typprüfungen erteilt, die in völliger Übereinstimmung nach den zur Zeit der Prüfungen geltenden Bestimmungen oder Vorschriften und nach den STL Guides durchgeführt wurden.
Für diese Prüfungen muss das Prüfobjekt durch Beschreibung, Zeichnungen und sonstige Angaben eindeutig gekennzeichnet sein.

Prüfbericht


Ein Prüfbericht wird für alle anderen Prüfungen ausgestellt, die nach den zur Zeit der Prüfungen geltenden Bestimmungen, Vorschriften oder PEHLA-Richtlinien und/oder Angaben des Auftraggebers durchgeführt wurden. Der Prüfbericht enthält gleichfalls alle Prüfergebnisse, Angaben über die Bedingungen, unter denen geprüft wurde, sowie Angaben über das Verhalten des Gerätes während der Prüfung und über seinen Zustand nach der Prüfung.

Prüfbestätigung


Eine Prüfbestätigung wird unmittelbar nach einer Prüfung ausgegeben. Sie bestätigt, dass die Prüfung durchgeführt wurde und gilt nur bis zur Herausgabe eines endgültigen Dokumentes mit den detaillierten Ergebnissen.

Kontakt

Phone: 02102 12-1477

E-Mail: testing@de.abb.com