Select Language
  • English
  • Deutsch

 

Umweltprüffeld

 

In diesem Prüffeld können verschiedene Klimaprüfungen an Werkstoffen, Komponenten und kompletten Mittelspannungsschaltfeldern durchgeführt werden.
Zu den Prüfeinrichtungen gehören zwei begehbare Klima-/Temperaturkammern.

Begehbare Klimakammer

  • Abmessungen 2 m (B) x 2 m (H) x 2 m (T)
  • Temperaturbereich : -70 °C - +130 °C /1K/min
  • Feuchtigkeit: 10 – 98 %
  • AC Prüfspannung (einphasig): 100 kV

Begehbare Klimakammer
  • Abmessungen 2.4 m (B) x 3.5 m (H)  x 3.2 m (T)
  • Temperaturbereich : -70 °C - +150 °C /1K/min
  • Feuchtigkeit : 10 – 98 %
  • AC Prüfspannung (dreiphasig): 100 kV

Temperaturwechselschrank
  • Abmessungen 0.8 m (B) x 0.6 m (H) x 0.6 m (T)
  • Temperaturbereich: -85 °C - +220 °C / <1min
Thermokammer

Kontakt

Phone: 02102 12-1477

E-Mail: testing@de.abb.com

Select region / language