Keskijännitetuotteiden varaosat

Kojeistojen ja kojeiden sekä suojareleiden alkuperäisvaraosat ja räätälöidyt valmiusvaraosapalvelut

Varaosapalvelumme kattavat kojeistojen ja kojeiden sekä suojareleiden varaosat.

ABB:n alkuperäiset varaosat takaavat luotettavan ja turvallisen toiminnan. Lisäksi tarjoamme vianselvitys-, huolto- ja korjauspalveluita tarpeen mukaan.

Kriittisiin käyttökohteisiin suosittelemme laitekannan mukaan räätälöityjä valmiusvaraosapalveluita, joilla voidaan varmistaa nopea ja tehokas apu odottamattomissa tilanteissa.

Varaosia on saatavilla esimerkiksi seuraaville tuotteille:

  • ABB- ja Strömberg-kojeistot
  • Katkaisijat (esim. OSAM/N/O, HPA, VD4, HD4)
  • OJON-erottimet
  • OJWN-maadoituskytkimet
  • UEMC-moottoriohjaimet
  • Suojareleet (esim. Relion, SPACOM, RE500, J3/J6)
  • SACO-hälytysjärjestelmät
  • SRIO-tietoliikenne- ja raportointiyksiköt
  • COM600

Varaosakyselyt ja -tilaukset (arkisin klo 8-16)

  • Puhelin: 010 222 7200    
  • Sähköposti: varaosat@fi.abb.com

ABB Asiakaspalvelukeskus (24h)

  • Puhelin: 010 222 1999    
  • Sähköposti: palvelukeskus@fi.abb.com


Miksi ABB?

  • Valmistajan alkuperäiset varaosat
  • Lyhyt toimitusaika
  • ABB-huoltoverkosto palvelee paikan päällä tehtävissä huoltotoimissa
  • Varaosia saatavilla myös vanhemmille laitteille

Elinkaaripalvelumme

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Katso myös

Select region / language