Poste compact extérieur pour applications ferroviaires

Poste extérieur monophasé ou biphasé avec disjoncteur à vide pour l'alimentation électrique CA ferroviaire jusqu'à 27, 5 kV, 2000 A, 50/60 Hz.

Le poste, assemblé en usine, est équipé de disjoncteurs FSK II, avec fonction de sectionnement motorisée et de sectionneurs de terre manuels. Le principal composant du poste, le disjoncteur à vide, est spécialement conçu pour répondre aux exigences de tous les réseaux électriques ferroviaires utilisant un système monophasé/biphasé.

Pourquoi ABB?

  • Délai d'exécution optimisé, logistique simple et faible coût de transport
  • Installation et mise en service simples et rapides sur site avec réduction des travaux de câblage sur site
  • Réduction des temps d'arrêt et perturbation minimale pour le service commercial
  • Atténuation des risques dûs aux retards et erreurs, simplification du planning global et de la durée du projet
  • Gains d'espace significatifs et réduction des travaux de génie civil.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents