Vasúti modulok: Kültéri kompakt alállomási modul vasúti alkalmazásokhoz

Egy- vagy kétfázisú kültéri modul vákuum megszakítóval váltakozó áramú vasúti áramellátáshoz 27.5 kV, 2000 A, 50/60 Hz értékekig.

A modul egy gyárilag összeszerelt keret, amely fel van szerelve FSK II megszakítókkal, motoros működtetésű szakaszolási funkcióval és kézi működtetésű földelőkapcsolókkal. A modul fő alkotóeleme egy vákuum megszakító, amelyet speciálisan terveztek az egy  illetve kétfázisú rendszert alkalmazó vasúti hálózatok követelményeinek kielégítése érdekében.

Miért az ABB?

  • Optimalizált átfutási idő, egyszerű logisztika és alacsony szállítási költség
  • Egyszerű és gyors helyszíni szerelés és üzembe helyezés csökkentett helyszíni szekunder szerelésimunkával
  • A kiesési idő csökkentése és a bevételt hozó üzemelés minimális megzavarása
  • A késések és hibák miatti kockázatok csökkentése, átfogó tervezési és kivitelezési időtartam
  • Jelentősen kisebb az állomás területigénye és a kevesebb helyszínimunkához szükséges terület

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents