計器用貫通形変流器_KOKM

計器用貫通形変流器のKOKMは、高圧および特別高圧スイッチギヤの電流測定に適しています。

一次導体と一次絶縁体を持たない変流器であり、絶縁ケーブルや絶縁母線に取り付け可能です。

範囲

  • 最高電圧:0.72kVまたは1.2kV
  • 一次電流:最大10,000A

利点  

  • AISおよびGISで使用可能
  • 様々な位置への取り付けが可能
  • 取り付けが容易

特徴

  • 最大10,000Aまでの定格一次電流に対応
  • 残留電流測定に使用可能
  • 最大6個の二次側端子を装備
  • 密閉可能な二次側カバーも準備
KOKM 9IBA217470_720x540

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language