計器用モールド形変流器_TPU

7.2~36 kV計器用モールド形変流器のTPUはエポキシ樹脂製で絶縁を確保しています。

計器用モールド形変流器は、一次回路の導体接続する構造になっています。 特殊仕様の盤では、変流器の沿面距離を長くする必要があります。 そのため、上部にリブが付いた変流器をご注文いただけます。
変流器は、次の規格および推奨事項に準拠して設計および製造できます:IEC、VDE、ANSI、BS、GOST、およびCSN、その他の要求に応じて

概要

  • TPU 4x.xxは、3.6 kV〜12kVの絶縁電圧用に設計
  • TPU 5x.xxは、13.8 kV〜17.5kVの絶縁電圧用に設計
  • TPU 6x.xxは、最大24(25)kVの絶縁電圧用に設計
  • TPU 7x.xxは、最大36(40.5)kVの絶縁電圧用に設計 

この変流器は、タップ切替にすることも可能です。変流比1つでの準備はもちろん、一次側または二次側での切替え式にて2つの変流比を準備することが可能です。
詳細につきましてはお問合せください。

利点  

  • 沿面距離を長くし、性能を向上させるための変圧器上部のリブの可能性
  • 一次端子を銀メッキ処理することで、温度上昇試験の範囲を広く設定可能
  • IEC 61869を含む幅広い規格に対応
  • 様々な位置への取付けが可能

特徴

  • 最大3,200Aまでの定格一次電流に対応
  • 最大6つの二次巻線での測定および保護に対応
  • 様々な規格に対応

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ