PROTEÇÃO E CONTROLE CENTRALIZADOS E VIRTUALIZADOS

O SSC600 possui uma abordagem de proteção e controle centralizados, com todas as funcionalidades de proteção e controle oferecidas por vários relés de proteção individuais que são centralizadas em um único dispositivo na própria subestação, garantindo engenharia mínima, visibilidade em toda a subestação e gerenciamento ideal dos processos.

Com essa abordagem, uma ampla variedade de aplicações em concessionárias e na indústria ganha a capacidade de proteger e controlar de forma centralizada a rede contra qualquer anomalia a partir de um único dispositivo. Com a opção de proteção e controle virtuais (SSC600 SW), você pode adquirir apenas o software e instalá-lo no hardware de sua escolha.


TECNOLOGIA ABB RELION®

Com software baseado na tecnologia ABB Relion® existente, o SSC600 e o SSC600 SW foram projetados para uma ampla variedade de aplicações de distribuição de energia, desde a proteção e o controle básicos de alimentadores até aplicações complexas em toda a subestação. 

Tanto a proteção e o controle centralizados quanto os virtualizados têm como base a norma IEC 61850 para sistemas de automação de subestações, permitindo que as informações de toda a subestação sejam compartilhadas e utilizadas de forma abrangente. 

A ABB apoia clientes e parceiros para que se mantenham à frente das crescentes necessidades de eletrificação, das mudanças tecnológicas e regulatórias, fornecendo o poder de se adaptar a um cenário energético em rápida evolução.

A proteção e o controle centralizados e virtualizados da ABB estão disponíveis para usuários finais, fabricantes de equipamentos originais (OEMs), montadores de painéis e parceiros de Engenharia, EPCs para incorporação em suas próprias instalações ou para uso em projetos novos, de retrofit ou de upgrade.

07_145442_PT

PROTEÇÃO E CONTROLE CENTRALIZADOS E VIRTUALIZADOS

SSC600_device

Proteção e controle centralizados SSC600

Em 2018, a ABB lançou essa abordagem revolucionária para proteção e controle centralizados em redes de distribuição. O SSC600 é uma solução completa e pronta para uso para proteção e controle centralizados, fornecida como um produto testado e completo, incluindo o dispositivo (hardware) e o software integrado.

SSC600SWa

Proteção e controle virtualizados SSC600 SW

Em 2023, a ABB lançou uma opção de software independente, o SSC600 SW, para proteção e controle virtualizados. O SSC600 SW é a versão virtualizada do dispositivo pronto para uso SSC600. A proteção e o controle virtualizados da ABB, SSC600 SW, podem ser instalados no hardware de escolha de nossos clientes, proporcionando acesso às mesmas funcionalidades comprovadas de proteção e controle da solução pronta para uso da ABB, o SSC600. 

REX600a

Unidade de fusão REX600

O REX600 é um dispositivo de proteção e controle compacto, seguro e econômico que reúne funcionalidades de unidade de fusão, proteção de backup e detecção de falhas em um único pacote abrangente. Totalmente compatível com as soluções de proteção centralizadas da ABB (SSC600 e SSC600 SW), bem como com os relés de proteção Relion®, o REX600 se integra perfeitamente às arquiteturas de subestações para garantir proteção e controle confiáveis e eficientes. 

Benefícios para o cliente

Complexidade reduzida 

Funcionalidade de 30 relés de proteção centralizada em um único dispositivo no nível da subestação.

Gestão otimizada de ativos

Economia de até 15% nos custos do ciclo de vida da subestação. A quantidade de variantes de hardware diferentes é reduzida a apenas unidades de fusão e um dispositivo de proteção centralizado. As atualizações e a manutenção do sistema tornam-se mais fáceis e rápidas com um único dispositivo.

Preparado para o futuro e flexível

De acordo com normas internacionais, como a IEC 61850. A atualização e a adaptação do sistema centralizado de proteção e controle a novos requisitos são facilmente realizadas com a adição de novos pacotes de aplicativos.

SAIBA MAIS

Videos
Apresentações & folhetos
Documentação técnica
Artigos técnicos
Referências de clientes

Portfólio relacionado

PERGUNTAS FREQUENTES


O que é proteção e controle centralizados? 

Com uma abordagem de proteção e controle centralizados (SSC600), todas as funcionalidades de proteção e controle oferecidas por vários relés de proteção individuais são centralizadas em um único dispositivo no nível da subestação, garantindo engenharia mínima, visibilidade em toda a estação e gerenciamento ideal do processo. Com essa abordagem, uma ampla variedade de aplicações em concessionárias e na indústria ganha a capacidade de proteger e controlar centralmente a rede contra qualquer anomalia a partir de um único dispositivo.

Qual é a diferença entre o SS600 e o SSC600 SW?

O SSC600 é um produto de proteção e controle centralizado pronto para uso, fornecido como um produto completo e testado, incluindo o dispositivo e o software embutido. O SSC600 SW é um produto virtualizado de proteção e controle, fornecido como um pacote exclusivamente de software, sem nenhum hardware. As funcionalidades, recursos e desempenho (incluindo proteção) são os mesmos tanto no SSC600 quanto no SSC600 SW.

A configuração do SSC600 é mais complexa em comparação com um relé convencional de proteção e controle?

A engenharia do SSC600 exige menos esforço em comparação com a engenharia separada de 30 dispositivos de baia interconectados. As poderosas funcionalidades de modelagem do PCM600 permitem a rápida engenharia do sistema completo de proteção centralizada do SSC600. 

Que tipo de software é necessário para colocar o SSC600 SW em operação?

O SSC600 SW é fornecido como uma máquina virtual. Ele pode ser utilizado tanto no VMware ESXi quanto no KVM. O Manual de Instalação do SSC600 fornece as orientações sobre como configurar um ambiente de virtualização para habilitar a funcionalidade em tempo real do SSC600 SW. O Manual de Instalação do SSC600 pode ser encontrado no Portal de Documentação Técnica do ABB Relays-Online.  

Que tipo de computador é necessário para executar o SSC600 SW? 

O SSC600 SW requer recursos de computação adequados para habilitar as funcionalidades de proteção e controle em tempo real. Os requisitos mínimos para o computador, bem como alguns exemplos de configurações, estão documentados no Manual de Engenharia do SSC600, que pode ser encontrado no Portal de Documentação Técnica do ABB Relays-Online

Que tipo de equipamento é necessário para montar um sistema de proteção centralizado em operação? 

As tecnologias utilizadas em sistemas centralizados de proteção e controle precisam ter o desempenho necessário para permitir a funcionalidade em tempo real. Isso significa que os switches Ethernet e os dispositivos de sincronização de tempo precisam ser capazes de operar com o desempenho necessário. Esses requisitos são os mesmos de qualquer aplicação de barramento de processo ao se utilizar valores amostrados. A documentação com orientações para a seleção de equipamentos pode ser encontrada no Knowledge Warehouse do ABB Relays-Online.


O SSC600 funciona com qualquer relé de proteção ou apenas com as unidades de fusão REX600 e SMU615 da ABB?

O SSC600 tem como base em normas internacionais, como a IEC 61850. Qualquer relé de proteção capaz de enviar medições de acordo com a norma IEC 61850 9-2LE ou IEC 61869-9 e de receber comandos de controle por meio de mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) da IEC 61850 é adequado como unidade de fusão.

Como o sistema SSC600 é testado? 

O comissionamento e os testes antes da energização da subestação são realizados da mesma forma que com relés convencionais. A injeção secundária é feita apenas nas unidades de fusão. Existem também dispositivos de teste digitais, que podem injetar medições digitalizadas, se necessário. Testes periódicos também podem ser realizados como antes, desde que tenham sido configurados no aplicativo do SSC600 durante a fase de engenharia. 

E se o dispositivo SSC600 quebrar? Vou perder a proteção de toda a subestação?

O SSC600 é um dispositivo industrial robusto, com fonte de alimentação redundante e sem peças móveis. O SSC600 segue as mesmas políticas de ciclo de vida que nossos relés de proteção. Existem várias soluções de redundância disponíveis, como a duplicação de unidades SSC600 ou a inclusão de proteção de backup nas unidades de fusão.

Em que parte do painel de distribuição devo instalar o SSC600? 

O SSC600 atende às mesmas normas ambientais dos relés de proteção da ABB – o que significa que pode ser instalado no compartimento de baixa tensão. No entanto, como o SSC600 é destinado a toda a subestação, muitas vezes faz sentido instalar o dispositivo em um rack separado, por exemplo, junto com o gateway e os switches Ethernet. 

Como o SSC600 da ABB se compara a outras soluções centralizadas de proteção e controle?

O SSC600 da ABB tem como base normas internacionais, o que significa que diferentes partes do sistema são intercambiáveis. A funcionalidade de proteção, a qualidade do produto, os testes e os processos seguem os mais altos padrões. A gestão completa do ciclo de vida é garantida pela ABB.

A proteção centralizada com o SSC600/SSC600 SW é mais econômica do que os relés convencionais de proteção e controle?

O preço inicial de aquisição para uma instalação totalmente nova está na mesma faixa de preço dos relés convencionais de proteção e controle. Levando em conta a proteção redundante, novas funcionalidades e os custos do ciclo de vida, o SSC600 é mais econômico. Estima-se que o custo total de propriedade seja 15% menor para o SSC600, em comparação com um sistema semelhante que utilize relés convencionais de proteção e controle. A proteção e o controle centralizados são um investimento para o futuro.  

O SSC600 pode gerenciar várias subestações pequenas?

Em muitos casos, sim. A distância entre os objetos protegidos e o dispositivo SSC600 não é determinante. No entanto, se a distância entre o SSC600 e a unidade de fusão for grande, é preciso garantir que o canal de comunicação seja adequado para os fluxos de valores amostrados.

É possível conectar o SSC600 diretamente ao sistema SCADA (controle de supervisão e aquisição de dados) ?

O SSC600 é compatível com os protocolos IEC 61850 MMS, IEC 60870-5-104 e DNP3. Se o sistema SCADA for compatível com esses protocolos, o SSC600 pode ser conectado diretamente a ele, assim como qualquer outro relé de proteção.
Select region / language