用于智能电网的箱式变电站

ABB 的智能箱式变电站与 SCADA 系统的无缝连接


ABB的箱式变电站具有监控和完全的网络管理功能以提供全面可靠的配电电源。

ABB箱式变电站具有以下配网自动化选项:
 
选择1:仅仅带有监视功能
无线遥控终端(RTU)连接变电站的元器件:

  • 中压开关柜
  • 变压器
  • 低压柜

所有的信号集中到RTU,数据通讯可通过串口或以太网口,通讯规约可以是IEC61850,DNP3.0,Modbus或其它。

选择2:箱变监控
无线遥控终端(RTU)连接变电站的元器件:

  • 中压开关柜
  • 变压器
  • 低压柜
  • 中压/低压,电动机构(AC/DC操作)

所有的信号集中到RTU,数据通讯可通过串口或以太网口,通讯规约可以是IEC61850,DNP3.0,Modbus或其它。

选择3:箱变监控和组网
几个箱变连接组网到一个主机以在网络上监控所有箱变。

除具备选项1和选项2的功能外,有一个服务器主机带有SCADA软件和OPC功能在服务器和所有箱变之间通讯。



想了解更多产品和服务信息?

相关产品