用于公用配网的箱式变电站

12/24/36kV配电网用箱式变电站


这些箱变典型地安装在公众容易接近的位置,应该在指定的使用条件下对所有人员提供保护。箱变内的部件应该按照各自的标准进行型式试验。

在配电网中的功能

  • 居民小区配电
  • 专为主要电力用户如轻工业和商业用户的箱变 1500 kVA 及以上


按照 IEC 62271-202/GB17467 进行试验

  • 经过内部故障电弧试验的箱变增加了对操作者和普通公众的保护
  • 内部故障电弧分级涵盖了中压开关柜及其到变压器的互连
  • 内部故障电弧分级的外壳需要一个特定的试验程序和评估
    • 类型 A,如果仅提供对操作者的保护
    • 类型 B,如果仅提供对普通公众的保护
    • 类型 AB,如果同时提供对操作者和普通公众的保护
  • ABB 的箱变通过了 IAC-AB 试验
  • IAC-AB 的需求来自具有高密度人员聚集的供电网络位置的供电局
  • ABB 高度推荐采用 IAC-AB,这样可以同时提供对操作者和普通公众的保护


想了解更多产品和服务信息?

相关产品