用于风能和太阳能发电的箱式变电站

收集电能/逆变型箱式变电站能满足最新 IEC/GB 标准最大 40.5 kV


太阳能和风力发电在全球发展迅速,这些新能源产生的 AC / DC 电压被升高到中压配电网电压。ABB的箱变能灵活地满足可再生能源发电的需求并具有更强壮,内部故障电弧试验的特点,对设备和人员都是更可靠,更安全的解决方案。

产品范围

  • 标准的箱变
    这种箱变根据客户需求不同可由混凝土或钢板制成.符合IEC/GB标准.包括一次低压柜,升压变压器(油浸或干式)和中压气体绝缘开关柜。
  • 逆变箱变
    这种箱变根据客户需求不同可由混凝土或钢板制成.符合IEC/GB标准.包括DC/AC逆变器,升压变压器(油浸或干式)和中压气体绝缘开关柜。
  • 太阳能发电箱变
    户外连接太阳能所发电能到中压电网的解决方案.它由钢板制成,装有气体绝缘开关柜包括保护继电器,测量,监控系统等. 外壳根据现场空间配置可带或不带操作走廊,根据环境条件可配置空调。


主要优势

  • ABB 全球研发能力支持箱变的产品设计以满足用户对绿色环保的需求
  • 宽范围的选项和灵活的布局能满足客户的各种需求并能降低运行成本
  • 使用高效变压器
  • 变压器适合于光伏逆变器的运行条件


想了解更多产品和服务信息?

相关产品