自愈型电网

实现配电网的就地故障处理


随着配电网自动化水平的不断提高,以及智能电网和微电网的出现,配电网也必须相互连接以实现分布式应用,还连接到 SCADA、DMS 等应用。由于配电网的配电房一般分布在城市地区或偏远的农村地区,使用如 4G 或 5G 公共移动网络可以实现配电网开关设备信息的互联互通。

为实现目标,使用Arctic产品系列在变电站“层”(如 FDIR、LC1000、GA 解决方案等)上启用另一个通信解决方案“层”。 

实施站级自愈策略有助于解决当前配电网管理的挑战,以最大限度地提高配电线路的可靠性。自愈能力的构建需要开关具备自动化操作能力,以及光纤或无线电通讯装置等。

故障检测、隔离和恢复( FDIR )解决方案允许用户经济高效地实现现有开关的自动化。FDIR 算法托管在COM600( F系列 )中,与 Relion RER620、RER615 无缝配合,并由后者最终控制 ABB 或第三方的重合闸开关。变电站通信可以基于 IEC 61850 GOOSE,而变电站间通信可以基于 DNP 或 IEC 60870-5。 

范围

  • 使配电网能够快速识别故障的位置,将其隔离,从而限制受影响的区域
  • 在意外断电时,通过重新布置配电网上的潮流,使其通过未受影响区域,从而快速恢复电力
  • 协调控制变电站内不同开关:重合闸器、负荷开关和断路器


主要优势

  • 提高人员安全
  • 改善客户服务
  • 降低运营成本
  • 减少罚款和诉讼的风险
  • 将 CAIDI 和 SAIDI 指标提高33%
  • 显著缩短恢复时间
  • 降低恢复成本
  • 防止收入损失
  • 提高公用电力设施公司’在客户、股东和监管机构中的声誉


Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

相关产品

Select region / language