零碳园区建设不只是接入绿电或购买绿证,关键在于让新能源电力在园区内被高效利用。
绿色微电网正式实现这一目标的关键路径。它通过源、网、荷、储之间的动态平衡和协同调度,提升绿电本地消纳和绿电替代水平,释放园区灵活调节能力,为零碳园区的建设提供能源系统支撑。
绿电直连快速提升绿电本地消纳率>80%~90%。
通过储能实现源荷之间的动态平衡提高绿电替代率>35%~50%。
利用负荷的时间和空间特性,实现5%~10%的灵活调节能力。满足需求侧精准响应,构建虚拟电厂。
通过绿色微电网管理系统持续优化能源运行策略,降低碳排放强度, 支撑零碳园区建设。