1how 852 552-

一座工业园区,如何建设绿色微电网?

ABB厦门工业中心绿色微电网示范项目

ABB厦门工业中心项目介绍

ABB 厦门工业中心绿色微电网项目,是 ABB 践行“双碳”目标和助力新型电力系统建设的重变实线项目通过“源-网-荷-储”协同调控,实现新能源本地消纳和供需动态平衡,并进一步对接电网,支持需求侧的响应和虚拟电厂等功能,为工业园区建设成为零碳园区提供供可落地、可验证、可复制的实践样本。

management platform

通过光伏、储能、负荷、配电和平台的统一接入,ABB厦门工业中心将分散能源资源转化为可监测、可分析、可调度的园区级绿色微电网。


项目成效



 

~90%

绿电本地消纳率

通过绿电直连、本地优先消纳、储能调节和负荷协同,提高绿电在园区内的利用效率。


 

~40%

绿电替代率 

对用能设备进行功率调控,适应新能源的发电曲线,实现高替代率、高消纳率。

 

5%~20%

灵活调节能力

利用负荷的时间和空间特性,释放园区可调节资源,满足有序用电。

 

<=1分钟

快速策略生成时间

通过绿色微电网管理系统协调与安全资源,实现需求侧快速响应。

 

 
 

23%

节约能源成本

自2022年10月投运以来,落地交直流 电网,降低能源成本23%,能耗强度5%。

 


荣誉证书



certificate 1

正式获颁“‘十四五’国家重点研发计划项目示范工程”铭牌

certificate 2

中国建筑节能协会“建筑光 入选中欧能源合作典型储直柔系统三星级认证”

pic3-769 559

入选中欧能源合作典型

pic4-852 559

入选国家能源局 23 个能源绿色低碳转型典型案

pic5-852 559

ABB 厦门工业中心“零排放愿景”示范园区落成



Select region / language