E-houses modulares pré-fábricados (eletrocentros)

Projeto customizado e pré-fábricado em estrutura modular para instalação ao tempo. Projetado para abrigar todos os equipamentos de automação e potência que compõem uma subestação.

Os E-houses podem ser fabricados como fixos (sobre pilotis) ou deslocáveis e são fornecidos prontos para operação com um mínimo de trabalho de instalação, comissionamento e start-up. São alternativas viáveis para as tradicionais subestações construídas de alvenaria (concreto).

A fabricação é feita em grandes centros proporcionando proximidade com fornecedores durante a execução do projeto e fabricação. A montagem dos equipamentos em ambiente controlado também é um ganho desta solução. O E-house é totalmente testado antes de ser entregue, garantindo grande assertividade e menor tempo na instalação em campo. O conceito de E-house traz ainda a vantagem de realocar a subestação dentro da planta ou para um outro projeto.

Os E-houses podem contribuir com a redução de custos de cabos de energia e controle uma vez que podem ser instalados próximos às áreas de operação.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Ehouse

Vídeo

Downloads e multimídia (conteúdos em inglês)

Select region / language