Pohony do škol

ABB Pohony udržují náš svět v pohybu. Naleznete nás v mnoha průmyslových odvětvích, od vzduchotechniky, až třeba po gumárenský průmysl.  

Spoluprací se školami chceme motivovat studenty tak, aby fyzika pro ně nebyla žádným strašákem. Fyzika je důležitá a je hlavně všude kolem nás. Naše ukázková dema, která do škol zapůjčujeme zcela ZDARMA, slibují chytrou zábavu a hlavně si na nich mohou studenti a i široká veřejnost vyzkoušet na vlastní kůži, co dokáže takový frekvenční měnič na mostovém jeřábu, nebo jaký motor se používá ve větrném tunelu.  


K zapůjčení nabízíme:
DEMO ACS355 – větrný tunel
DEMO ACS380 – kolotoč
DEMO ACS180 – pračka
ACS800 Crane – případová studie mostový jeřáb
ACS880 Light

Neváhejte nás kontaktovat:

barbora.sebianova@cz.abb.com

Dema k zapůjčení

Co vás zajímá

Možnosti spolupráce
Přínosy spolupráce
  1. Zápůjčka demonstračních setů
    • Zapůjčujeme dema s motory a frekvenčními měniči, které umožňují praktické ukázky a experimenty přímo ve třídách nebo dílnách.
    • Studenti si vyzkouší práci s moderními pohony, naučí se základy jejich řízení a pochopí principy elektrických pohonů.
  2. Odborné besedy a přednášky
    • Naši specialisté z ABB přijedou na vaši školu a provedou interaktivní přednášky na téma elektroprůmyslu a moderních technologií.
    • Studenti se seznámí s reálnými projekty a příklady z praxe, které jim rozšíří znalosti a inspirují je pro další studium.
  3. Soutěže a týmové projekty
    • Motivujte své studenty k soutěžení formou projektových výzev, kde mohou navrhovat řešení a inovace využívající pohony.
    • Nejlepší týmy získají ocenění a možnost prezentovat své výsledky odborníkům z ABB.
  4. Podpora pedagogů
    • Poskytujeme výukové materiály a konzultace pro pedagogy, aby mohli efektivně integrovat moderní technologie do výuky.
    • Nabízíme možnost školení pro učitele, aby získali aktuální poznatky o elektroprůmyslu.
  1. Zvýšení kvality výuky
    • Projekt poskytuje školám inovativní výukové materiály a praktické demonstrační sety, které obohatí standardní výukové osnovy o reálné aplikace a technologie.
    • Odborné besedy a workshopy vedené specialisty z ABB dodají výuce nový rozměr a pomohou školám udržet krok s nejnovějšími technologiemi.
  2. Podpora pro pedagogy
    • Učitelé získají přístup k odborným materiálům a technické podpoře ze strany ABB, což jim usnadní výuku odborných předmětů.
    • Díky možnosti konzultací s odborníky mohou učitelé obohacovat své znalosti o moderních technologiích a průmyslových trendech.
  3. Zvýšení zájmu o technické obory
    • Projekt pomáhá školám zvýšit zájem studentů o technické vzdělávání tím, že jim nabízí interaktivní a praktické aktivity.
    • Školy, které se zapojí, mohou lépe připravit své studenty na profesní kariéru v technických oborech.
  4. Propojení s průmyslem
    • Univerzity a střední školy získají možnost navázat užší spolupráci s průmyslovými partnery, což může vést k dalšímu rozvoji společných projektů a výzkumu.

Spolupracujeme

Select region / language