ABB同期モータ

同期モータは、その比類ない高効率性により、損失低減だけでなく、水素、エネルギー貯蔵、炭素回収・貯留(CCS)などのアプリケーションへの貢献により、エネルギー転換において重要な役割を果たすことになる。また、同期電動機は無効電力を発生させることができるため、再生可能エネルギーを多用する電力網に安定化効果を与えることができる。

主な特長

  • 高い信頼性と効率性
  • アプリケーションに合わせたカスタマイズ設計
  • お客様のTCO(総所有コスト)を低減
  • 環境負荷低減に配慮した設計
  • グローバルなサービスネットワークと専門知識のサポート
  • 事前に定義された保守プログラムにより、ライフサイクル全体をサポート

ABB同期モータの提供

ABBは同期モータと発電機のリーディングサプライヤです。ABBの同期モータは、世界中の産業プロセス、舶用・オフショア分野、公共事業、特殊用途で高い性能を発揮しています。

舶用
石油・ガス
水処理
化学・空気分離
鉄鋼
鉱業
パルプ・紙
その他産業

船舶用同期モータ

ABBの船舶用同期モータは、クルーザーや運搬船の推進用に最適化されています。従来型モータと推進システム用モータの両方があり、実証済みの設計により、さまざまなタイプの船舶設備で極めて優れた性能、高効率、信頼性を実現しています。このモータは主に可変速駆動装置とともに使用されます。
Azipod icebreaking propulsion-Small

石油・ガス用同期モータ

ABBの石油・ガスアプリケーション用同期モータは、石油・ガス業界で使用されるポンプ、ファン、遠心式および往復式コンプレッサ用に最適化されたモータです。
低速と高速の両方のモータがあり、実証済みの設計により、さまざまなタイプの石油・ガス設備で極めて優れた性能、高効率、信頼性を発揮しています。モータは、直列接続、または可変速駆動装置を介して供給されます。
Oil and gas wellhead remote platform resized

水処理産業用同期モータ

ABBの水処理産業用同期モータは、ポンプ用途に最適化されており、通常、二次負荷と低速または中速での高トルクを意味します。実績のある設計により、さまざまなタイプのポンプ設備で非常に優れた性能と信頼性を実現しています。

このモータは、直列に接続するか、可変速ドライブを介して供給されます。これらのモータは、数多くの用途で優れた性能を実証しているABBドライブと完全にマッチします。

私たちのソリューションは、都市化、水不足、漏水の結果生じる、水流の確保、高いエネルギーコスト、無収水量に関連するリスクをお客様が管理できるように設計されています。

ABBの同期モータとサービスソリューションは、信頼性の向上と長期的なコスト削減により、お客様に安心感を与えます。
Modular induction motor (type AMI) for sedimentation plant-Small

化学・空気分離用同期モータ

ABBの化学・空気分離用同期モータは、化学産業で使用される押出機、コンプレッサ、エキスパンダに最適化されています。低速と高速の両方のモーターがあり、実証済みの設計により、さまざまなタイプの化学設備で極めて優れた性能、高効率、信頼性を実現しています。モータは直入れ、可変速駆動装置を介して供給されます。
GettyImages_1307705220-Small

鉄鋼用同期モータ

ABBの鉄鋼用同期モータは、鉄鋼産業で使用される送風機、ポンプ、ミル用に最適化されています。低速と高速の両方のモーターがあり、実証済みの設計により、さまざまなタイプの金属設備で極めて優れた性能、高効率、信頼性を実現しています。

熱、モーション、運動量、エネルギーを特徴とする産業では、最も不安定なプロセスや環境に対して、資産に弾力性を持たせる必要があります。ABBは、金属産業におけるお客様の信頼できるパートナーとして、エネルギー効率、信頼性、生産性、安全性の向上を継続的にサポートするための規模、技術ノウハウ、領域に関する専門知識を備えています。

石油・ガスアプリケーション用の同期モータと同様に、モータは直入れか、可変速ドライブを介して供給されます。
GettyImages_184642534-Small

鉱山用同期モータ

ABBの鉱業用同期モータは、鉱業で使用されるミル、鉱山用ホイスト、コンベヤ向けに最適化されています。

過酷な条件、遠隔地、エネルギー集約型のアプリケーションを特徴とするこの業界では、資産は最も過酷なプロセスや環境に対して弾力的である必要があります。ABBは、規模、技術的ノウハウ、領域に関する専門知識を備え、鉱業界におけるお客様の信頼できるパートナーとして、エネルギー効率、信頼性、生産性、安全性を高めるためのサポートを継続的に行っています。

低速モータと中速モータがあり、実績のある設計により、さまざまなタイプの採掘設備で非常に優れた性能、高効率、信頼性を実現しています。モータ直入れか、可変速駆動装置を介して供給されます。
ABB Copper mine with system 800xA-Small-3

紙パルプ用同期モータ

ABBの紙パルプアプリケーション用同期モータは、精製機や木材粉砕機向けに最適化されています。実績のある設計により、さまざまなタイプの紙パルプ設備において、極めて優れた性能、高効率、信頼性を実現しています。
Paper roll

その他の産業用同期モータ

ABBの汎用同期モータは、高い信頼性と効率性を実現するために最適化されています。低速と高速の両方のモーターがあり、その設計はさまざまなタイプの設備で非常に優れた性能を発揮しています。モータは直入れか、可変速ドライブを介して供給されます。
Ecodesign_ebrochure

ハイライト

製品データ

ドキュメントをロードしています
Select region / language