BSM系列伺服电机包括两个主要系列:BSM-N和BSM-C。BSM-N系列以更低转动惯量和更好的加速性能,从而更快速定位,为客户设备提供更高的产出效率。该系列有5种机座号,连续堵转转矩范围从0.45Nm –至40 Nm;BSM-C系列则以中等转动惯量为较重的负载场合提供更合适的惯量匹配选项。该系列的设计理念旨在以更紧凑的尺寸提供更大转矩输出(与以往系列相比)。部分型号较以往系列的转矩输出提高了50%,同时整体尺寸降低了2inch/50mm。BSM-C系列共有4种机座号,连续堵转转矩范围从1.2 Nm至120 Nm。
为了更好的适应不同应用环境,所有ABB BSM伺服电机都能提供丰富的反馈选项。凭借ABB伺服电机强大的专业能力、完整的产品系列以及全方位的服务,BSM系列伺服电机可以帮助注重性价比的客户极大提高设备工作效率和生产效能。