ABB Robótica

Slider 2

El futuro es ahora. Prepárate para enfrentar los desafíos del mañana hoy

SLIDER

Con más de 400,000 robots instalados alrededor del mundo, ABB es mucho más que solo un proveedor de robots. El negocio de Robótica y Automatización Discreta brinda soluciones de manufactura flexibles y máquinas inteligentes a nuestros clientes y socios.

ABB es pionero en el desarrollo de robots industriales y colaborativos, además de servicios digitales avanzados, proporcionando a las industrias de diversos tamaños mayor flexibilidad, eficiencia, seguridad y confiabilidad, para impulsar su crecimiento en todos los niveles mientras las dirige hacia la fábrica del futuro, conectada y colaborativa.

SEPARADOR 1

Incrementa la productividad y el rendimiento optimizando espacio y tiempo y mejorando tiempos de ciclo de su producción.

Ideales para ensamble y pruebas, carga y descarga, atornillado, dispensado, pulido, desbaste y más. 

Untitled

  IRB 1100

El nuevo robot pequeño más compacto y rápido.
Ciclos de tiempo 35% más rápidos, mayor carga útil y la mejor repetibilidad de su clase para una manufactura de la más alta calidad.


 Versión  Carga (kg)  Alcance (m)   Montaje
 IRB 1100-4  4  0.47 Cualquier ángulo 
IRB 1100-4  4   0.58 Cualquier ángulo 

robot 2

IRB 1200

Flexible, rápido, compacto y funcional.
Tiempos de ciclo 10% cortos y tamaño ideal. En sus 2 versiones, el IRB 1200 soporta las opciones Food Grade Lubrication, SafeMove, Foundry Plus 2 y Clean Room.


Versión   Carga (Kg)  Alcance (M)  Montaje 
 IRB 1200-7 7  0.90  Cualquier ángulo 
 IRB 1200-5  5 0.70  Cualquier ángulo 
SEPARADOR 2

Compactos que llevan la producción, productividad y capacidad de carga a una nueva escala.

Ideales para: Ensamblaje, soldadura por arco, manejo de materiales. cuidado de máquinas, remoción de material, limpieza / pulverización, dispensación y embalaje.

Robot 3

 IRB 1600 

El robot de 10 kg de más alto rendimiento.
Tiempos de ciclo hasta 50% más cortos que la competencia, mayor velocidad y precisión, controles de movimiento QuickMove y TrueMove, un diseño rígido, bajas vibraciones y fricción hacen del IRB 1600 la mejor opción para entornos difíciles y trabajos exigentes 24/7.


Versión    Carga (KG) Alcance (M)   Montaje
 IRB 1600-6  6 1.20/ 1.45 Piso. Pared. Invertido. Inclinado. Estante. 
IRB 1600-10   10 1.2/1.45  Piso.Pared.Invertido.Inclinado.Estante. 
robot 2600

   IRB 2600

Un mediano con gran capacidad de carga.
Tiempos de ciclo hasta 25% más cortos que el estándar de la industria. Sus 3 versiones logran máxima aceleración con QuickMove ™ y la mejor precisión de su clase con TrueMove™.




 Versión  Carga (Kg)  Alcance (M)  Montaje 
IRB 2600-20  20  1.65  Piso. Pared. Invertido. Inclinado. Estante 
IRB 2600-12   12 1.65/1.85  Piso. Pared. Invertido. Inclinado. Estante 

OTRO ROBOT     

IRB 4600

- peso + rango de trabajo ultra amplio = + productividad
Tiempos de ciclo hasta 25% más cortos que el estándar de la industria. Su diseño compacto permite la instalación de celdas de producción más compactas que se traducen en mayor productividad y calidad.


 Versión  Carga (Kg)   Alcance (M) Montaje 
 IRB 4600 60
45
40
20 
2.05
2.05
2.55
2.51 
 Piso
Pared
Invertido
Inclinado
Estante
separador 3

La familia de robots industriales de máxima eficiencia y mantenimiento simplificado

Robot 6  

IRB 6700

Robustez y precisión de altura
Tiempo de ciclo 5% más cortos sin comprometer precisión. Diseño robusto; mayor tiempo de actividad, cargas útiles y alcance. Listo para operar en los ambientes más difíciles.


Versión   Carga (Kg)  Alcance (m)  Montaje 
 IRB 6700 200
155
235
205
175
150
300
245
300
2.45 
 2.60
2.85
2.65
2.80
3.05
3.20
2.70
3.00
2.60
2.90




Piso 
Separador 4

El YuMi colaborativo compacto, liviano y flexible que se adapta a cualquier línea de producción

ROBOT 7  

SINGLE - ARM YuMi®

El nuevo y mejorado miembro de la familia YuMi.
Simple y rápido de instalar. Capacidad de aprender movimientos y posiciones de manera fácil y rápida, simplificando su programación y  aplicación tanto en grandes como en pequeñas empresas.

 


Versión   Carga (Kg)  Alcance (M)  Montaje 
 IRB 14050
SINGLE-ARM YuMi®
500  559   Todos los ángulos

Let's write the future

Together.


En ABB Robótica nos centramos en tres pilares fundamentalmente para transformar los procesos y construir la fábrica del futuro.

Da un salto al futuro.

 

11     Colaboración
Es el reflejo de la colaboración estrecha entre personas y robots con flexibilidad y productividad, dando soluciones en conjunto.

12 Simplificación

Nuestros robots son fáciles de instalar, programar y usar.

Digitalización
13Mejora la eficiencia incrementando el rendimiento y confiabilidad de nuestros robots.

Select region / language