Distribución primaria y secundaria de media tensión

6ad9c16f3c1f463c09537ff0000433538

Air insulated switchgear

Aparamenta con aislamiento de aire para servicios públicos e industria, que cubre también aplicaciones muy exigentes, como centros de datos, petróleo y gas, minería, marina y energía nuclear. Una amplia variedad de productos diseñados según las normas IEC, ANSI, CSA, ENA, GB, GOST y otras.

Gas insulated switchgear

SIG primario, SIG secundario, ECOGIS, oferta digital en SIG, tecnología libre de SF.
7 (1)
protection1

Protection relays

Una gran diferencia entre los relés electromecánicos y estáticos convencionales es cómo se cablean los relés. Los relés electromecánicos y estáticos tienen cableado fijo y el ajuste es manual. Los relés numéricos, por otro lado, son relés programables donde se pueden programar las características y el comportamiento.

ZEE600

El ABB Ability™ Electrification Monitoring and Control para redes de distribución, ZEE600 cumple la función de un integrador perfecto de diversos dispositivos como ABB y relés de protección de terceros, medidores, unidades de monitoreo de condición de equipos de subestaciones, controladores lógicos programables (PLC) y terminales remotas Unidades (RTUs), desplegadas en soluciones de electrificación digital.
zee6001
pararelling1

Paralleling Switchgear

PSG actúa como un cerebro en el control y las operaciones de la aparamenta, brindando una solución confiable para aplicaciones críticas de energía, desde sistemas simples hasta complejos. 

Relion

La familia de productos Relion® ofrece la gama más amplia de productos para la protección, control, medición y supervisión de sistemas de potencia para aplicaciones IEC y ANSI. 
relion1

Contacto ABB

Select region / language