Colaborando para liderar en el mundo de la digitalización eléctrica.

Mega Tendencias que están definiendo el futuro de nuestras ciudades.
BANNER-MICROSOFT
MICROSOFT_ABB_BANNER
   

Auditoría

Evalúe el consumo de energía actual para identificar en dónde necesita mejorar la eficiencia

 


   

Monitoreo

Implementar una solución para supervisar y mejorar el
rendimiento del sistema eléctrico.

 


   

Previsión

Las necesidades de energía para analizar el uso
y la generación por activos.

 

   

Optimización

Optimizar el uso de energía e integrar la generación de fuentes renovables

 


Las ineficiencias energéticas afectan sus resultados y al planeta

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager, construido sobre

Microsoft Azure, aumenta la resiliencia operativa y la

eficiencia energética. 

 

 

Esta solución inteligente en la nube proporciona datos en tiempo

real sobre el consumo de energía, la calidad de ésta y el estado

de los equipos del sistema eléctrico, todo esto en pantallas intuitivas.

Ahorro de energía hasta un 20%

 

ahorro-de-energía

Fácil de instalar

 

 
Fácil-de-instalar

Certificado ISO 50001

 

CERTIFICADO-EN-ISO

 

 

 —
 ¿Sabías qué?:


30%


De la energía que consume un edificio
se desperdicia debido a ineficiencias.

 

$100B USD 


Gastados en emisiones de gases de efecto invernadero por edificios comerciales tan solo en los Estados Unidos cada año.

 

 

¿Estás preparado para reducir costos y promover un futuro más sustentable?

Empiece hoy mismo su camino hacia la sustentabilidad

Más información

Vea cómo ABB y Microsoft colaboran para desarrollar soluciones sostenibles.

Póngase en contacto con ABB mediante el botón "Más información" en esta página.

 


ABB + Microsoft

Con una larga historia de exitosa colaboración, ABB y Microsoft están trabajando juntos para desarrollar soluciones líderes en la industria que apoyen a un futuro más productivo y sostenible. También predicamos con el ejemplo. Para 2023, al menos el 80% de los ABB products y soluciones estarán cubiertos por su enfoque de circularidad. Azure como parte de Microsoft, ha sido 100% neutral en carbono desde 2012.

 

Select region / language