Accesorios para cable Elastimold®
Los accesorios para cables subterráneos Elastimold® tienen una de las ofertas de productos más grandes en la industria de accesorios premoldeados de caucho EPDM y componentes epoxi de Medio Voltaje IEEE de 200 amperios OCC y OSC, 600 amperios y 900 amperios.
Beneficios
- Todos los equipos se fabrican en los EE. UU.
- 100% Probado por su laboratorio.
- La larga e innovadora historia de la marca Elastimold incluye productos pioneros como codos extendidos, de reparación y de sellado tipo chaqueta.
- Los accesorios de Elastimold, están disponibles de 5 a 138 kV, se utilizan para conectar, colocacion a tierra, empalmes y proteger cables subterráneos.
Productos
- Codos 200 Amp Operación sin Carga
- Codos 200 Amp Operación con carga
- Codos conectores 600 Amp
- Uniones de cables separables de 600 Amp
- Adaptadores de cable y sellos tipo chaqueta
- Cajas derivadoras
- Pararrayos blindados
- Dispositivo de ayuda a puesta a tierra Elastimold™ Veri-Spike™ – NUEVO
- Conectores integrales separables ComboT™