Fusibles Hi-Tech®

Hi-Tech es una marca líder en la industria de fusibles de limitación de corriente, con diseños avanzados que proporcionan la máxima protección en factores de forma pequeños y rentables para optimizar el valor, la confiabilidad y reducir los costos del ciclo de vida del sistema. Con capacidades de desconexión de fallas en menos de medio ciclo, los fusibles de limitación de corriente Hi-Tech reducen la energía de paso, disminuyendo significativamente el estrés en los equipos y aumentando la seguridad.

Ventajas

  • 100% probados en fábrica y sellados para una vida útil larga y confiable.
  • Algunos de los valores de corriente de paso más bajos en la industria para una mayor protección.
  • Tapas de extremo de latón mecanizado resistentes, utilizadas para mayor resistencia de la funda, lo que resulta en menos distorsión y un anclaje de fusible más seguro.
  • Sensor de daño patentado que reduce significativamente el riesgo de fallo del fusible.
Picture6

Oferta de productos ABB para Fusibles Hi-Tech®

Ligas de información relevante

Videos Relacionados

Select region / language