Joslyn Hi-Voltage® Interruptores

Los interruptores Joslyn Hi-Voltage® están diseñados para conmutar bancos de condensadores, mejorando la eficiencia del sistema, el perfil de voltaje y la capacidad.

Los controladores Fisher Pierce® ayudan a optimizar el rendimiento de la red eléctrica y la corrección del factor de potencia. Pueden usarse en conjunto con los interruptores de condensadores Joslyn Hi-Voltage VerSaVac® y Varmaster VBM.

Beneficios

  • Confiabilidad: Utilizando interrupción por vacío, aislamiento sólido dieléctrico y con operación con solenoides, estos interruptores ofrecen una larga vida, útil y confiable, con hasta 100,000 operaciones esperadas sin necesidad de mantenimiento.
  • Ecológicos: No contienen aceite ni gas, eliminando los problemas ambientales asociados y los requisitos regulatorios para monitorear el uso y las fugas.
  • VerSaVac™ (VSV) están disponibles en una y tres fases, de 15 a 38 kV, 200 A.
  • Los Varmaster (VBM) están disponibles en una y tres fases, de 15 a 72.5 kV, 300-600 A.
  • La opción del Control Cruce por Cero (ZVC), proporciona mitigación transitoria de sobretensiones del sistema y corriente de entrada.

 

Picture1

Oferta de productos ABB para Interruptores Joslyn Hi-Voltage®

Ligas de información relevante

Videos Relacionados

Select region / language