SR2 & SRX Gabinetes multiuso

SR2 

Los armarios SR2 son una gama completa de estructuras monobloque para la construcción de cuadros eléctricos de tamaño pequeño y mediano, para aplicaciones de control y mando o pequeña distribución. 

Se utilizan especialmente en paneles de máquinas de a bordo, cuadros de distribución de salas de calderas y control de bombas y en cualquier situación relacionada con aplicaciones de automatización donde se requiera un alto grado de protección IP. 

Los envolventes SR2 también se pueden utilizar para cuadros de distribución secundaria, gracias a la posibilidad de instalar toda la gama de dispositivos modulares e interruptores en carril DIN combinado con paneles frontales pretaladrados y abatibles en anchos de 400, 600 y 800 mm. 

 
Aplicaciones 
Instalaciones exteriores, controles de máquinas, telecomunicaciones, distribución de energía, aplicaciones interiores donde se requiera una clasificación IP alta. 

SRX 

Envolventes de acero inoxidable para automatización y distribución 

La gama de armarios SRX ofrece una oferta completa de armarios monobloque de acero inoxidable para la realización de cuadros eléctricos de tamaño pequeño y mediano, en particular para control, mando o distribución. El acero inoxidable AISI 304 permite instalar los armarios tanto en interiores como en exteriores mediante montaje en pared o en el suelo. Los armarios de automatización SRX han sido especialmente diseñados para aplicaciones con altos estándares en términos de higiene y resistencia a la corrosión. Están disponibles con puerta ciega y placa de montaje o con puerta de cristal. Una amplia gama de accesorios y componentes para carril DIN garantiza la personalización de los armarios SRX para requisitos de automatización específicos. 

Principales beneficios 

  • Responder a altos estándares de higiene y corrosión. 

  • Instalación en interiores y exteriores posible gracias a una construcción soldada y duradera. 

  • Fácil instalación y versatilidad. 

  • Adecuado para aplicaciones de alimentos y bebidas. 

2025-02-27_08-30-19
2025-02-27_08-39-45

Oferta de productos ABB

Ligas de información relevante

Videos Relacionados

ContactaConNosotros
Select region / language