Sta-Kon, Spec-Kon - Terminales para cables OEM

Terminales de crimpado, desconexiones y empalmes, Ideal para aplicaciones en OEM´s, se puede utilizar en cualquier lugar donde se requiera una gran cantidad de terminales todos los días, como en las industrias de producción de cables, tableros, telecomunicaciones y automatización.

  • Una amplia selección de terminales en piezas sueltas, empaquetados y a granel, en gran variedad con y sin aislamiento, incluidos desconectores tipo macho y hembra, anillo, horquillas, pasadores, espadines, empalmes a tope, uniones de cables y conectores tipo bala.
  • Terminales en cinta mylar para aplicaciones automatizadas, incluida la herramienta eléctrica KT-2500 para crimpar consecutivamente, entre otras herramientas disponibles en el mercado.
  • Contamos con una amplia gama de herramientas incluyendo una herramienta universal que engloba la gama de terminales aisladas, desconectadores y tipo barril.

Terminales Sta-Kon®:

  • Amplia gama de terminales aisladas para cable
  • Se incluye una funda de sujeción con aislamiento metálico dentro de la terminal de naylon para aliviar la tensión.
  • Cuerpo recocido selectivamente para mejor sujeción
  • Listado UL® E9809 a menos que se especifique lo contrario
  • Estriado interno profundo
  • Entrada de barril canalizada
  • Diseño de cañón largo especial Sta-Kon®

Terminales Spec-Kon®:

  • Dentados internos del cilindro: durante el crimpado, el cable fluirá en frío hacia los dientes internos, lo que dará conexiones con menor desgaste y mejorará la resistencia a la tracción.
  • Marcado de tamaño: la gama de cables está estampada en la lengüeta (métrico e inglés) para facilitar el acceso al tamaño del terminal sin dibujos ni embalaje.
  • Electro-estañado: proporciona una excelente resistencia a la corrosión y un acabado superior para una instalación efectiva.
  • Codificación de colores: los aisladores están codificados por colores para un tamaño de cable específico

Picture2

Oferta de productos ABB para terminales

Ligas de información relevante

Videos Relacionados

Select region / language