T&B Liquidtight Systems
T&B Liquidtight Systems® es una solución completa para la protección de cables metálicos flexibles. Thomas & Betts (T&B), una división de ABB, ha sido líder del mercado en conductos metálicos flexibles líquidos herméticos, accesorios y conectores durante muchos años en América del Norte. El sistema de conductos metálicos flexibles T&B Liquidtight Systems de ABB cubre una amplia gama de productos para aplicaciones de uso general, resistentes al aceite, para temperaturas altas o extremas, y aplicaciones de aluminio.
Los sistemas T&B Liquidtight® ofrecen soluciones industriales para sistemas de protección de conductos metálicos flexibles (FMC) en una amplia variedad de requisitos de aplicaciones. Los sistemas T&B Liquidtight® proporcionan conductos metálicos flexibles de alta calidad y juntas de sellado con protección contra la entrada de agua, cumpliendo con las normas UL 50/50E, CSA C22.2 e IEC 60529 IP. Los sistemas T&B Liquidtight® pueden usarse en instalaciones interiores o exteriores, para gabinetes de conmutadores eléctricos, armarios de control, estaciones de botones, cajas de unión para motores y más.
Principales beneficios:
- Aprobaciones y certificaciones globales, incluyendo UL, CSA, IEC/EN, CE, RoHS
- La mayor gama de tamaños de comercio en la industria, desde 3/8” hasta 6” (12mm a 155mm)
- Los fittings herméticos de la más alta calidad, incluyendo acero/hierro maleable, aluminio, acero inoxidable, alta temperatura, latón niquelado y variantes push-in
- Conductos metálicos flexibles con los núcleos de más alta calidad y chaquetas extruidas lisas
- Protección contra la corrosión, aceites, productos químicos, disolventes, agua a presión, UV, ambientes de baja emisión de humo y toxicidad
- Calificación de protección contra la entrada según UL50/50E, CSA y IEC IP, coincidiendo con las clasificaciones de protección contra la entrada de los gabinetes.
T&B Fittings
Un sistema eléctrico es tan confiable como los sistemas de conductos y accesorios que protegen los cables y cables críticos que contienen.
A través de los productos innovadores proporcionados por nuestras marcas de protección de cables, ABB es capaz de salvaguardar el cableado eléctrico en algunas de las aplicaciones industriales más exigentes: generación de energía, robótica, procesamiento de alimentos, refinación, tratamiento de aguas residuales, material rodante y vías ferroviarias, infraestructura, perforación en alta mar, minería, aerogeneradores, paneles solares, vehículos todoterreno y muchos más.
Nuestra gama de accesorios ofrece soluciones para:
- Protección contra temperaturas extremas
- Protección en ambientes corrosivos y severos
- Protección contra la entrada de líquidos
- Protección en ambientes explosivos
- Operación continua
- Reducción del tiempo y costo de instalación