ABB completa su oferta de gabinetes para automatización con la serie IS2, también disponible en versión kit. Los gabinetes IS2 son adecuados para la fabricación de gabinetes de automatización eléctrica, control y operación.
Los gabinetes IS2 son adecuados para la fabricación de gabinetes de automatización eléctrica, control y operación, con la posibilidad de construir gabinetes en forma modular, ubicados uno al lado del otro para controlar plantas industriales complejas.
Son aptos para montaje en piso, con la posibilidad de acceso lateral y trasero, así como de ajuste de la posición de la placa posterior.
Las estructuras metálicas se ajustan a las Normas IEC 62208 e IEC 60439-1 y a la Norma IEC 61439-1-2. Su rendimiento es el de referencia en el mercado: altos grados de protección IP55 (según IEC 60529) e IK10 e IK09 para las puertas de vidrio (según IEC 62262), lo que permite su instalación en la mayoría de los entornos industriales.
Todos los productos de la gama también cuentan con la aprobación UL para satisfacer las demandas de los mercados donde es obligatoria.
El equipo ha sido sometido a pruebas de sismicidad, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos en las normas IEEE 693-2005 e IEC 60068-2-57.
Versiones disponibles
Los gabinetes IS2 están disponibles en las siguientes versiones:
- Gabinete con puerta ciega
- Gabinete con puerta acristalada
- Gabinete con bastidor para rack de 19” con perfil en forma de "L", fijo de altura completa y abatible de altura completa
- Gabinete con bastidor para rack de 19” con columnas en forma de "C", de altura completa y abatible de altura completa
- Gabinete con compartimentos
- Gabinete para aparatos modulares