Ty-Rap®- Sujetadores de Cable

Patentado por primera vez en 1958 para el agrupamiento de cables en aviones, Ty-Rap® de ABB continúa siendo un referente de excelencia e innovación en la gestión de cables.  Con una amplia gama de productos, estas abrazaderas facilitan la sujeción, agrupación y gestión de cables de manera más sencilla y rápida, siendo ideales para aplicaciones industriales, construcción, comunicaciones, servicios públicos, OEM y mejoras para el hogar. Con más de 250 variedades disponibles, estas abrazaderas están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, como petróleo y gas, alimentos y bebidas, automotriz, marina e incluso aeroespacial. 

Con más de 250 variedades disponibles, estas abrazaderas Ty-Rap® de ABB están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias, como petróleo y gas, alimentos y bebidas, automotriz, marina e incluso aeroespacial. Ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones que requieren resistencia a temperaturas extremas, llamas, luz solar continua, radiación UV, productos químicos agresivos o alta resistencia a la tracción, adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación.

Ty-Fast® -Sujetadores

Las abrazaderas de cables Ty-Fast® hechas de plástico permiten organizar y asegurar los cables de manera sencilla. Vienen en diferentes longitudes y anchos, con una resistencia a la tracción de hasta 1200 N y cumplen con los requisitos de agrupamiento de hasta 375,5 mm. Fabricadas en poliamida 6.6 libre de halógenos y silicona, están disponibles en color natural y negro resistente a los rayos UV, y cumplen con diversas clasificaciones de la industria naval.

Además, las abrazaderas Ty-Fast® tienen una declaración CE, cumplen con la directiva de baja tensión y EN/IEC 62275, y también con UL 62275. El proceso de fabricación está respaldado por equipos de última generación que aseguran la integridad del producto y del material.

Deltec® - Sistemas de soporte de abrazaderas

Correas en rollo y kits de rollos, cabezas de doble bloqueo y abrazaderas Deltec® preensambladas

  • Sujeción personalizada en telecomunicaciones y entornos exteriores severos
  • Seleccione y personalice la longitud de la correa para cualquier aplicación
  • Total flexibilidad y sin desperdicio: corte a la longitud deseada
  • Fácil almacenamiento: inventario reducido
  • Instalación segura y sencilla con una vida útil garantizada en condiciones climáticas
  • Protección contra ambientes corrosivos y severos

En respuesta a la demanda de una solución mejor, los ingenieros de ABB desarrollaron el sistema de soporte de cables Deltec®. Este sistema es seguro y fácil de instalar, con una vida útil garantizada incluso a temperaturas tan bajas como -65°C (-85°F).

Catamount® - Sujetacables y accesorios de propósito general

Abrazaderas Catamount® duraderas y de precio accesible disponibles en una amplia gama de tamaños y estilos, ideales para sujeción de propósito general.

Fácil Instalación - El diseño de las abrazaderas de propósito general Catamount proporciona una fuerza de inserción baja para facilitar la instalación, minimizando el daño tanto al cable como a las manos de los instaladores.

Soluciones Completas - Nuestras abrazaderas de cables, clips, envolturas espirales, pasacables, manguitos para cables y accesorios para arneses ofrecen una solución completa de gestión de cables.

 

Picture1

Oferta de productos ABB para sujeción de cables

Ligas de información relevante

Videos Relacionados

Select region / language