Dispositivo de protección contra sobretensiones THOMESURGE

thomesurge_-_surge_protective_device
SurgePro™ THOMESURGE es un SPD Tipo 1 diseñado para instalación con PowerMark™ PRO o centros de carga de cualquier marca utilizados en entradas de servicio o ubicaciones de subpaneles. THOMESURGE brinda protección inmediata y confiable para dispositivos electrónicos y electrodomésticos sensibles en todo el hogar.
THOMESURGE le ayuda a cumplir con los requisitos de protección contra sobretensiones NEC® 2023 Art.230.67 para la construcción o renovación de viviendas nuevas.

Características y beneficios

Diseño versátil
Instálelo con centros de carga de cualquier marca y protege los dispositivos electrónicos sensibles en toda la casa.
Cumple con el código
Clasificaciones de sobretensión estándar de la industria para cumplir con los requisitos para la construcción y renovación de viviendas nuevas.
La instalación amigable para el contratista
es rápida y fácil, sin ocupar espacios de interruptores.
Luz LED de diagnóstico sencillo
indica el estado operativo del SPD y le permite saber cuándo es el momento de reemplazar el SPD.

Especificaciones técnicas

36kA por protección de fase
Tipo 1
120/240 V y 120/208 V CA
SCCR de 200kA
Descarga nominal de 10 kA
Frecuencia de funcionamiento de 50-60 Hz

Aplicaciones

Construcción de casas nuevas
Remodelación del hogar
Actualizaciones de servicio

Certificaciones y estándares

Listado UL
Cumple con NEC®2023 Art.230.67
Select region / language