Dispositivo de protección contra sobretensiones THQLSURGE2

THQLSURGE2 es un SPD enchufable de tipo 1 que ayuda a proteger los dispositivos electrónicos y electrodomésticos de hogares u oficinas contra sobretensiones dañinas. Se puede instalar en entradas de servicio, ubicaciones de subpaneles o dentro de centros de carga PowerMark™ PRO, brindando protección contra sobretensiones para todo el panel y todas las cargas conectadas. THQLSURGE2 es confiable, compacto y fácil de instalar. Además, cumple con los requisitos de SPD establecidos en NEC 2023.

Características y Beneficios

SPD tipo 1
Diseño enchufable sencillo
Luz LED que indica el correcto funcionamiento.
Compatible con centros de carga PowerMark™ PRO
Cumple con los requisitos de sobretensión de NEC 2023 Art.230.67
Garantía de equipo conectado de 3 años y hasta $25 000 válida en EE. UU.

Especificaciones técnicas

Protección de 25kA por fase
SPD tipo 1
120/240V
SCCR probado hasta 22kA
Descarga nominal 10kA
50-60 Hz Frecuencia de funcionamiento
Capacidad de sobretensión de hasta 25 000 amperios por fase

Aplicaciones

Construcción de vivienda nueva (unifamiliar o multifamiliar)
Renovaciones

Certificación y estándares

CNE 2023 – 230,67
UL 1449 5ª edición
Select region / language