Elektromotory a frekvenční měniče ABB v sobě kombinují ty nejlepší dostupné materiály a nejdokonalejší technologie. Jsou konstruované tak, aby fungovaly spolehlivě i v těch nejnáročnějších procesech a zároveň zaručily nízkou nákladovost během životního cyklu. Je tomu opravdu tak?
„Když jsem nastoupil do ABB, sám jsem byl zvědavý, jak si stojíme v číslech v rámci energetických prostojů a produkce,“ přiznává Lázaro Céspedes Miranda, produktový manažer pro pohony a digitalizaci. „Prostudoval jsem si analýzy za poslední čtyři roky a byl jsem mile překvapen. Ukázalo se totiž, že našich 4 400 měničů (0,75 – 1 600 kW) instalovaných v letech 2020 až 2023 dokázalo ušetřit 38% energie. Řečí čísel pak výměna starých měničů (control system 375 MW/h) za nové měniče ABB drive control 614 MW/h) přinesla úspory ve výši 1 230 171*) Kč a snížení emisí CO2 o 112*),“ doplnil Lázaro.
Z hlediska životního cyklu představuje pořizovací cena motoru a pohonu jen několik procent ve srovnání s energií vynaloženou na provoz zařízení za dobu jeho životnosti (až 92% celkových nákladů). Staré motory nejenže nejsou tak bezpečné a spolehlivé jako nové, ale zároveň nedisponují moderními technologiemi, které pomáhají dostat spotřebu energie a emise pod kontrolu.

„Pokud si koupíte motor bez měniče, je to stejné, jako když si koupíte obyčejnou plotýnku. Pokud ale investujete do indukční varné desky, bude to pro vás do budoucna výhodnější. Jinými slovy - když chci ušetřit, musím investovat,“ ilustruje Lázaro na příkladu z každodenního života.