ABB podepsalo smlouvu s Evropskou investiční bankou o financování ve výši 500 milionů eur na další rozvoj inteligentních a udržitelných technologií

ABB podepsalo smlouvu s Evropskou investiční bankou o financování ve výši 500 milionů eur na další rozvoj inteligentních a udržitelných technologií

  • Úvěr od Evropské investiční banky (EIB) bude využit na podporu aktivit ABB zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti elektrifikace   
  • Konkrétně ABB využije finanční prostředky EIB na novou generaci řešení pro distribuci elektrické energie, která podpoří energetickou transformaci a zvýší účinnost 
  • Financované projekty pomohou Evropské unii dosáhnout stanoveného cíle, jímž je klimatická neutralita do roku 2050   

Společnost ABB a Evropská investiční banka (EIB), úvěrová instituce Evropské unie, podepsaly dohodu o financování ve výši 500 milionů eur na podporu výzkumu a vývoje společnosti ABB v oblasti elektrifikace.

Celosvětová poptávka po elektřině roste desetkrát rychleji než po ostatních zdrojích energie.1 V reakci na tuto rostoucí poptávku v souvislosti s energetickou transformací plánuje společnost ABB využít financování EIB k návrhu a vývoji nové generace řešení pro distribuci elektrické energie. Zaměří se zejména na vývoj polovodičových jističů, ekologických rozváděčů a technologií, které pomohou zvýšit energetickou účinnost a automatizaci budov.  

Řešení ABB se využívají například v komerčních budovách, průmyslových provozech nebo mikrosítích. Financování podpoří projekty výzkumu a vývoje v Německu, Itálii, České republice, Finsku, Norsku, Polsku, Švýcarsku a v několika dalších evropských zemích. 

Finanční ředitel ABB Timo Ihamuotila k tomuto kroku uvedl: „Těší nás, že jsme mohli navázat spolupráci s Evropskou investiční bankou, která jen dokládá klíčovou roli elektrifikace v energetické transformaci Evropy. Je to také další významné ocenění inovačního a výzkumného úsilí ABB, které umožňuje přechod na nízkouhlíkovou společnost." 

„Elektrifikace je významným nástrojem boje proti změně klimatu," řekl Ambroise Fayolle, viceprezident EIB odpovědný za životní prostředí a opatření v oblasti klimatu. „Námi poskytnutý úvěr podporuje společnost s opravdu dlouhou historií ve vývoji elektrotechnických výrobků, která se navíc zavázala prosazovat praktická řešení pro ekologizaci evropského hospodářství. Výzkum společnosti ABB pomůže domácnostem, výrobním závodům či dopravě využívat čisté zdroje elektřiny, což je ve chvíli, kdy chceme zastavit ohřívání planety, velmi důležité. " 

Financování ze strany EIB podporuje tzv. Evropský Green Deal, tedy plán Evropské unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Investice do zelených inovací jsou nezbytné pro to, aby Evropa vytvořila udržitelnou ekonomiku schopnou chránit své obyvatele a vytvářet kvalitní pracovní místa. 

Výzkum a vývoj hraje ve společnosti ABB klíčovou roli v oblasti vývoje a komercionalizace technologií, které mají strategický význam pro budoucí růst společnosti. Každoročně je do výzkumu a vývoje investována významná část tržeb společnosti - v roce 2022 to bylo 1 166 milionů dolarů, tedy přibližně 4,0 % konsolidovaných tržeb. 

Výzkumu a vývoji se v ABB věnuje přibližně 7 500 zaměstnanců, z nichž přibližně 60 procent se zaměřuje na vývoj softwaru a digitálních řešení. Ve snaze podpořit vývoj a vznik nových technologií a vytvářet sítě výzkumných institucí spolupracuje společnost ABB s mnoha univerzitami a výzkumnými institucemi v Evropě i po celém světě. Pro posílení a urychlení inovačního úsilí ABB také investuje start-upů a spolupracuje s nimi. 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com  

O EIB 

Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie poskytující dlouhodobé úvěry, jejím vlastníkem jsou země EU. Je největší mnohostrannou finanční institucí na světě a jedním z největších poskytovatelů finančních prostředků na ochranu klimatu. V roce 2022 připadalo 58 % veškerého financování EIB na opatření v oblasti klimatu a životního prostředí, což činilo přibližně 36,5 miliardy eur. Skupina EIB jako celek podpořila v posledních dvou letech investice do opatření v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí ve výši 222 miliard EUR. Dalšími prioritami EIB jsou: rozvoj, inovace a dovednosti, malé a střední podniky a také infrastruktura a soudržnost. 

1 Mezinárodní energetická agentura: World Energy Outlook 2023.. 

Odkazy

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp