ABB zveřejnilo integrovaný report za rok 2023

ABB zveřejnilo integrovaný report za rok 2023

Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kotování na burze SIX Swiss Exchange

  • Report zahrnuje klíčové údaje o strategii, řízení, podnikání, finančních výsledcích a výsledcích v oblasti udržitelnosti ABB v roce 2023. 
  • ABB se v roce 2023 podařilo snížit přímé emise a nepřímé emise z energie o 76 procent ve srovnání s rokem 2019.
  • Díky výrobkům ABB prodaným v roce 2023 neunikne do ovzduší během celé doby jejich životnosti 74 megatun emisí CO2e.

Společnost ABB zveřejnila svůj integrovaný report, který je primárním reportem ABB na úrovni skupiny. Obsahuje nejdůležitější informace o strategii, podnikání, řízení i finanční výkonnosti a také o výsledcích v oblasti udržitelnosti. Kromě tohoto reportu ABB zveřejnilo také soubor výročních zpráv ABB za rok 2023, který zahrnuje finanční výsledky, zprávu o správě a řízení společnosti, o odměňování, o udržitelném rozvoji a také formulář 20-F, který byl podán Komisi pro cenné papíry Spojených států amerických. 

Předseda představenstva ABB Peter Voser k tomu uvedl:

 „Spojení našeho vedoucího postavení v oblasti technologií pro elektrifikaci a automatizaci a decentralizovaného provozního modelu ABB Way nám umožňuje vytvářet pomocí našeho holistického přístupu hodnotu pro všechny naše zainteresované strany a zároveň zajišťovat cestu k udržitelnější a zdrojově efektivnější budoucnosti. V roce 2023 jsme využili jak příznivého tržního prostředí, tak i silné sekulární faktory poptávky a naše finanční úspěchy stejně jako úspěchy v oblasti udržitelnosti ukazují, že jsme se vydali správným směrem." 

Model tvorby hodnoty společnosti ABB poskytuje komplexní shrnutí hodnoty, kterou společnost díky svému holistickému přístupu vytváří pro všechny zainteresované strany v celém svém hodnotovém řetězci, včetně zákazníků, zaměstnanců, investorů a dodavatelů. Nastiňuje také vstupy, které ABB potřebuje k vytváření hodnoty, a ilustruje, jak skupina tyto vstupy transformuje do výstupů a výsledků prostřednictvím svého decentralizovaného provozního modelu. 

„Rok 2023 byl pro ABB rekordní. Dosáhli jsme dobrých výsledků a jako technologický lídr v oblasti elektrifikace a automatizace jsme dále hráli klíčovou roli při urychlování přechodu na uhlíkově neutrální energetiku. Naše řešení pomohla optimalizovat, elektrifikovat a dekarbonizovat průmysl, budovy, energetiku a dopravu - tedy odvětví, která mají lví podíl na vytváření celosvětových emisí uhlíku spojených s energetikou.  Umožnila nám také zvýšit udržitelnost způsobů, jakými se pohybujeme, vyrábíme, pracujeme a žijeme, a dosahovat tak trvale pokroku při plnění našich cílů v oblasti udržitelnosti. Jsem hrdý na tým ABB, že dosáhl tak dobrých výsledků a podařilo se mu pro všechny zainteresované strany vytvořit očekávanou hodnotu,“ uvedl k úspěchům ABB v roce 2023 generální ředitel Björn Rosengren. 

Uspokojivý pokrok při plnění cílů udržitelnosti 

V rámci svého úsilí o vytvoření nízkouhlíkové společnosti předložila společnost ABB k validaci aktualizované cíle snižování emisí CO2e, které jsou v souladu se standardem Net-Zero iniciativy Science-Based Targets (SBTi). Tyto cíle se týkají přímých i nepřímých emisí z energie, které chce ABB chce snížit o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2019.  Další nepřímé emise, zahrnující zbytek hodnotového řetězce, chce ABB snížit o 25 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2022. 

V roce 2023 dosáhla společnost ABB snížení přímých emisí a nepřímých emisí z energie o 76 % ve srovnání s rokem 2019, další nepřímé emise pak udržela na stejné úrovni jako v roce 2022 – dle výpočtu s využitím naměřených energetických ztrát (reprezentativní scénář). Při výpočtu založeném na energetickém vstupu (přísný scénář) společnost vykazuje 11procentní nárůst dalších nepřímých emisí oproti roku 2022. 

Společnost také snížila spotřebu energie o 21 % ve srovnání s rokem 2019. Na konci roku 2023  64 % spotřebované energie a 94 % vlastní elektřiny ABB pocházelo z obnovitelných zdrojů. 

Díky výrobkům ABB prodaným v roce 2023 neunikne do ovzduší během celé doby jejich životnosti 74 megatun emisí. Tento fakt jasně dokládá odhodlání ABB podporovat zákazníky v jejich snahách o snížení emisí skleníkových plynů o 600 megatun (v letech 2022 až 2030), čehož chce dosáhnout pomocí předpokládaného prodeje výrobků ABB v tomto období.  

V rámci plnění cílů v oblasti udržitelnosti, konkrétně pilíře zaměřeného na zachování zdrojů, se ABB podařilo snížit objem odpadu uloženého v roce 2023 skládky na 6,3 %, což je o 40 % méně než v roce 2019. Z celkového objemu je 86 % vlastního odpadu ABB recyklováno. V souladu s cílem, aby do konce roku 2030 mělo ABB ve svém portfoliu 80 % výrobků a řešení vyhovujících principům oběhového hospodářství, zvládla společnosti ABB do konce roku 2023 v této souvislosti zkontrolovat a posoudit 31 procent svého produktového portfolia. 

V souladu s  cílem podporovat sociální pokrok snížila společnost ABB v roce 2023 počet úrazů s následnou pracovní neschopností (LTIFR) o 9 %, a dosáhla tak nejlepší úrovně v oboru.  Kromě toho zvýšila počet žen ve vyšších manažerských pozicích na 21 % ze 17,8 % v roce 2022  a rozšířila své programy pro zapojení do komunitního života o vzdělávání, pomoc při mimořádných událostech a katastrofách, posílení postavení komunity a životní prostředí a ochranu přírody. V roce 2023 podpořila více než 500 komunitních projektů a charitativních organizací. 

Kompletní soubor výročních zpráv ABB včetně integrovaného reportu a zprávy o udržitelném rozvoji je k dispozici a ke stažení zde: go.abb/reports. 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými více neř 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

 

Kontaktujte nás

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp