ABB překonala s českou designovou řadou vypínačů a zásuvek Zoni® milník jednoho milionu prodaných kusů

ABB překonala s českou designovou řadou vypínačů a zásuvek Zoni® milník jednoho milionu prodaných kusů

  • Jedná se o nejúspěšnější uvedení produktu ze segmentu vypínačů a zásuvek na český trh v historii ABB.
  •  Vyrobeno a prodáno bylo už více než milion kusů za prvních sedm měsíců od uvedení na trh.
  •  Rostoucí trh tzv. chytrých domácností v České republice zvyšuje poptávku po designové řadě vypínačů a zásuvek Zoni® vyráběných v závodě ABB v Jablonci nad Nisou.  

Výrobků designové řady Zoni®, která byla kompletně vyvinuta v jabloneckém výrobním závodě ABB, se za 7 měsíců od uvedení na trh prodalo více než 1 milion kusů. Jde o nejúspěšnější prodejní start ABB v segmentu vypínačů na českém trhu. Za srovnatelné období tak překonává prodeje doposud nejúspěšnější řady Levit® více než pětinásobně. Tento výsledek potvrzuje zrychlenou poptávku po komponentech pro chytré domácnosti v ČR a očekává se, že jejich tržní podíl vzroste z 15,5 % v roce 2024 na 35,6 % v roce 20281 ). 

Produktová řada Zoni® navazuje na řady Levit® a Tango®, jichž bylo v průběhu let do domácností v České republice i mimo ni prodáno více než 150 milionů kusů. Zájem o zásuvky a vypínače Zoni®, navržené a vyvinuté týmem v Jablonci nad Nisou, svědčí o rostoucí poptávce spotřebitelů po kvalitních elektroinstalačních výrobcích s funkcemi pro chytrou domácnost. Poprvé byla tato řada představena v říjnu 2023 u příležitosti 155. výročí založení výroby v Jablonci nad Nisou. 

Zoni® je v pořadí sedmnáctou designovou řadou vypínačů a zásuvek ABB na českém trhu, kde ABB nabízí více než 100 různých barevných a materiálových provedení a několik tisíc přístrojů pro běžné i inteligentní elektroinstalace. Kolekce Zoni® je uváděna na trh v celkem osmi variantách s decentními barevnými odstíny a matnou povrchovou úpravou. Pastelovou barevnou paletu navrhla renomovaná česká interiérová designérka Iva Bastlová. Nejoblíbenější jsou matná bílá, matná černá a lesklá bílá, které však doplňují nové barvy inspirované přírodou, jako je greige, olivová, pudrová a šedá.  

„O řadu Zoni® je zájem nejen mezi koncovými zákazníky, ale také mezi elektromontéry a projektanty, kteří s našimi výrobky rádi pracují. Vybrali jsme si správný čas, abychom na trh uvedli inovativní výrobek, který dokonale splňuje potřeby zákazníků, jejich nároky na kvalitu, design a také cenu,“ uvedl Vladimír Janypka, obchodní a marketingový ředitel ABB Elektrotechnika v České republice, a doplnil: „Pro srovnání, jedné z nejoblíbenějších řad Levit® se za stejné období po uvedení na trh v roce 2014 prodalo 170 000 kusů.“ 

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách ZDE

1) https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/czechia 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov.  ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

ABB Elektrotechnika je globálním technologickým lídrem, který přináší svým zákazníkům bezpečná, inteligentní a udržitelná řešení v oblasti distribuce a řízení elektrické energie od zdroje až po zásuvku. V reakci na stále rostoucí celosvětovou poptávku po elektřině pomáhá více než 50 000 našich zaměstnanců ve 100 zemích našim zákazníkům a partnerům měnit způsoby, jakými se lidé připojují k elektrické síti, jak žijí a pracují. Vyvíjíme inovativní produkty, řešení a digitální technologie, které umožňují energeticky efektivní a nízkouhlíkový provoz ve všech odvětvích. Unikátní kombinace globálního rozsahu a lokálně dostupných odborných znalostí nám umožňuje utvářet a podporovat globální trendy, poskytovat vynikající služby zákazníkům a podílet se na udržitelné budoucnosti celé společnosti. www.nizke-napeti.cz.abb.com 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp