- Díky funkci Ultra Accuracy jsou kolaborativní roboty GoFa™ až desetkrát přesnější než ostatní kolaborativní roboty v této třídě.
- Roboty GoFa™ s parametrem přesného pohybu po trajektorii 0,03 mm lze využít pro aplikace v oblasti elektroniky, automobilového a leteckého průmyslu a v dalších aplikacích vyžadujících přesnou výrobu.
Společnost ABB Robotika představuje novou pokročilou funkci Ultra Accuracy pro řadu kolaborativních robotů GoFa, díky níž dosahují až desetkrát vyšší přesnosti pohybu po trajektorii než ostatní kolaborativní roboty v této kategorii.
„Z důvodu nároků na zvyšování kvality výrobků je v mnoha průmyslových odvětvích automatizace využívána stále častěji, a proto narůstá poptávka po robotech, které dokáží provádět dané úkony s mimořádnou přesností. Flexibilní a bezpečné kolaborativní roboty GoFa s novou funkcí Ultra Accuracy, která zajišťuje maximálně přesný pohyb po trajektorii, lze využít v široké škále aplikací v oblasti elektroniky a automobilového a leteckého průmyslu.“
Andrea Cassoni, výkonný ředitel divize průmyslové robotiky ABB
Díky vynikajícímu výkonu lze funkci Ultra Accuracy využít v aplikacích, které pro zachování kvality výrobků a efektivity provozu vyžadují přesné polohování, jako je lepení při výrobě spotřební elektroniky, laserové svařování automobilových dílů, vrstvení kompozitních materiálů v leteckém průmyslu a přesné laserové řezání. Lze jej také použít k přesnému polohování aditivních vrstev pro aplikace 3D tisku a k provádění kontroly kvality v oblasti metrologie.
Mezi další přednosti patří kombinace přesnosti, rychlosti a plného rozsahu pohybu. Na rozdíl od běžných 2D systémů tradičně využívaných při výrobě elektroniky nabízejí kolaborativní roboty GoFa plný 6D pohyb v celém pracovním prostoru bez nutnosti další kalibrace, a tedy vyšší flexibilitu a mobilitu v širším spektru operací.
Kolaborativní roboty GoFa lze díky kompaktnímu a mobilnímu designu snadno integrovat do stávajících výrobních linek bez nutnosti dalších úprav, což představuje výraznou výhodu oproti jiným systémům. Roboty GoFa s funkcí Ultra Accuracy lze zavést do výroby s minimální dobou instalace a nasazení, protože kalibrace se provádí v místě instalace.
Unikátní spojení funkcí Ultra Accuracy a RobotStudia® umožňuje programování aplikací offline s 99% shodou mezi simulací a realitou, což zaručuje přesnou a efektivní realizaci. Funkce Ultra Accuracy je k dispozici pro roboty z nové řady GoFa, ale lze jí dodatečně vybavit již instalované roboty.
Další informace o kolaborativních robotech GoFa a nové funkci Ultra Accuracy naleznete na webových stránkách ABB.