ABB Robotika pomůže firmám uspořit až 30 % energie robotů

ABB Robotika pomůže firmám uspořit až 30 % energie robotů

  • Díky  službě Energy Efficiency Service lze dosáhnout až 30 % úspory energie1, snížení nákladů a zvýšení udržitelnosti výroby. 
  • Nástroje a analýzy poskytují jednoduchý způsob měření a optimalizace energetické účinnosti robotů. 
  • Průzkum Global Energy Efficiency Movement2  prokázal, že průmyslové společnosti považují snížení nákladů na energii a zvýšení udržitelnosti za základní předpoklad konkurenceschopnosti. 

Společnost ABB Robotika spustila službu Energy Efficiency Service, která výrobcům poskytuje balíček konzultací, analýz a nástrojů pro zvýšení energetické účinnosti jejich robotů. Díky této službě mohou společnosti dosáhnout až 30% úspory energie1. 58 % dotazovaných světových výrobců v průzkumu Energy Efficiency Movement2 uvedlo, že vysoké náklady na energii snižují jejich konkurenceschopnost. 

„Pro výrobce je snížení spotřeby energie prioritou. Více než 93 % dotazovaných uvedlo, že v příštích třech letech budou investovat do zlepšení energetické účinnosti, aby snížili náklady a dosáhli udržitelnějšího provozu,“ uvádí Michael Hose, výkonný ředitel Zákaznických služeb divize ABB Robotika. „Naše nová služba jim pomůže nalézt způsob, jak těchto cílů dosáhnout zvýšením energetické účinnosti robotů, včetně optimalizace výkonu a využití nejnovějších robotických technologií.“ 

Měření energetické účinnosti průmyslových robotů bylo vždy velmi složité, jelikož zahrnovalo nejen měření mnoha elektrických komponentů, ale zároveň bylo obtížné posoudit, jak faktory, jakými jsou neefektivní nastavení, dimenzování komponentů, přetížení a změny v aplikaci, ovlivňují výkon robotu. 

Proto společnost ABB Robotika, která má více než 50leté zkušenosti v oblasti průmyslové robotiky, spouští službu Energy Efficiency Service a nabízí zákazníkům sadu nástrojů pro měření spotřeby energie, jež poskytují snadný způsob hodnocení a optimalizace energetické účinnosti robotů. 

Tato sada obsahuje tři hlavní nástroje - optimalizaci energie v pohotovostním režimu, optimalizaci programu a monitorování energie a benchmarking.  

Nástroj pro optimalizaci spotřeby energie v pohotovostním režimu je externí měřicí nástroj, který mohou zákazníci použít k vyhodnocení skutečné spotřeby energie svého robotu a řídicí jednotky. Shromážděná data slouží k vytvoření zprávy s doporučením, jak dosáhnout úspory energie a optimalizovat výkon robotu. 

Nástroj pro optimalizaci programu analyzuje provozní program robotu a upozorňuje na oblasti, ve kterých lze dosáhnout úspory energie . Na základě záložních dat z robotu identifikuje opatření, jako je úprava naprogramované rychlosti robotu nebo pohybu po trajektorii, která mohou zlepšit výkon a snížit spotřebu energie. 

Nástroj pro monitorování energie a benchmarking umožňuje průběžně sledovat a porovnávat spotřebu energie robotu. K dispozici jsou údaje o spotřebě energie spolu s doporučeními pro zlepšení výkonu a porovnáním s roboty v podobných aplikacích.    

Společnosti mohou v rámci služby získat analýzu dopadu přechodu na technologie nové generace, které nabízejí úspory energie. Například nová generace robotů ABB vybavených řídicí jednotkou OmniCore nabízí nejlepší řízení pohybu ve své třídě. Kromě toho dosáhne 20% úspory energie i díky technologii rekuperace energie. 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými více než 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com 

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme  společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přerodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100lokalitách v 53 zemích světa. go.abb/robotics 

1 zdroj: Pilotní studie ABB provedená na základě stavu instalované základny a optimálního zlepšení výkonu dle doporučení ABB.  

2 zdroj: ABB Energy Efficiency Movement (2024) – From Insight to Implementation: Business Perspectives on Energy Efficiency Investment

Shrnutí zprávy Energy Efficiency Movement: ‘A new report shows an increase in the number of businesses investing in energy efficiency, up 7 percent from 2022’ 

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp