ABB investuje do společnosti Engineering Software Steyr (ESS) s cílem snížit náklady a emise v lakovnách automobilů

  • ABB a rakouská společnost Engineering Software Steyr GmbH (ESS) se dohodly na strategické spolupráci s cílem vyvinout výkonné simulační nástroje, které transformují provoz lakoven automobilů a zároveň sníží náklady až o 30 %.
  • V rámci této spolupráce získá ABB minoritní podíl ve společnosti ESS  Spolupráce s Engineering Software Steyr GmbH (ESS), předním poskytovatelem simulačního softwaru pro přesné lakování, povede k vývoji nových algoritmů, které simulují chování částic, jako jsou např. prach a kapky, přenos tepla a proudění kapalin 
  • Tento software eliminuje potřebu výroby prototypů, až o měsíc urychluje uvedení lakoven do provozu  a snižuje náklady až o 30 % 

„Rychlejší a energeticky účinnější řešení pro lakovací procesy hrají při přechodu na digitální výrobu v automobilovém průmyslu významnou roli,“ uvádí Marc Segura, prezident divize ABB Robotika. „Díky těmto inovacím se zkrátí doba vývoje vozidla až o měsíc, lze dosáhnout úspory nákladů až o 30 %, a tím i konkurenceschopnější a efektivnější výroby. Při použití našeho řešení má firma vyrábějící 300 000 vozidel potenciál snížit emise CO2 o téměř 17 000 tun* ročně, což odpovídá 19 obletům zeměkoule dopravním letadlem**.“ 

Standardní proces v lakovnách se skládá z více než 20 kroků, od odmašťování a elektrolakování až po tmelení, stříkání a vypalování. Každý z nich podléhá řadě parametrů, jako je např. viskozita materiálu, přilnavost a doba schnutí, které je třeba před zahájením sériové výroby nového modelu otestovat a optimalizovat. Provedení každého úkonu může být nákladné a časově náročné. 

„Uvědomujeme si, že jak velké, tak střední i malé společnosti by měly mít k digitálním inovativním nástrojům přístup,“ uvádí Dr. Martin Schifko, generální ředitel společnosti ESS. „Kvůli složitosti těchto nástrojů je ovšem v současné době pro menší společnosti obtížné digitální technologie využívat, a proto jsme se rozhodli nastolit rovné podmínky a zpřístupnit simulační technologie všem výrobcům. Díky našim řešením mohou rychleji inovovat, snižovat dopad na životní prostředí a zůstat konkurenceschopní.“ 

center

Partnerství se společností ESS umožní zákazníkům využívat našich zkušeností v oblasti lakovacích aplikací i pokročilých automatizačních řešení, jako je inovativní technologie PixelPaint s aplikátorem barev, který funguje podobně jako inkoustová tiskárna a reprodukuje přesné detaily, a digitálně řízený atomizér RB1000i-S, jenž dosahuje až 99% účinnosti přenosu, a tím připívá k výrazné úspoře barvy a materiálů. 

Společnost ABB bude integrovat technologii ESS do ABB RobotStudia ®, špičkového offline programovacího a simulačního nástroje pro robotické aplikace, který je k dispozici na platformách desktop, cloud a AR. 

* Interní analýza ABB/ESS s úsporou energie 100 kWh při typickém energetickém mixu plus snížení množství odpadu a přelakování o 2,8 kg na karoserii vozidla, což představuje celkovou úsporu 16 860 tun CO2 ročně za předpokladu roční výroby 300 000 vozidel. ** Výpočet se vztahuje na letoun Boeing 787-8 s průměrnými emisemi 142,25 g na míli na sedadlo (analýza IBA). 

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a více než 105 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com 

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přechodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti s efektivnějším a šetrnějším provozem pro lepší budoucnost. Jednotka zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100 lokalitách v 53 zemích světa. Go.abb/robotics   

ESS je výrobcem špičkového softwaru pro hybridní simulace a specialistou na automatizaci předzpracování síťování. Při řešení složitých průmyslových problémů využíváme nejnovější vědecké poznatky. Naše hybridní metody kombinují metody bez sítí a metody založené na mřížkách a poskytují nástroje pro analýzu a optimalizaci lakoven. Jejich sídlem je rakouský Steyr, kde pracuje 40 zaměstnanců z téměř 20 různých zemí. Dceřiné společnosti se nacházejí v Polsku a Indii. www.essteyr.com  

Kontaktujte nás

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp