- Společnosti ABB a Sage Geosystems hodlají spolupracovat na dalším vývoji systémů Geopressured Geothermal Systems s cílem zajistit nízkouhlíkové skladování energie a výrobu čisté elektřiny.
- Spolupráce zahrnuje dodávky řešení využívajících geotermální energii pro výrobu čisté energie pro potřeby rozrůstajících se datových center.
- Dle odhadu je jen v USA k dispozici tolik geotermální energie, že by umožnila zásobování více než 65 milionů domácností čistou energií.
Společnosti ABB a Sage Geosystems (Sage), přední společnost zaměřující se na dodávky energie pro základní zatížení a na řešení pro skladování energie, podepsaly memorandum o porozumění. Jeho předmětem je spolupráce na vývoji zařízení pro skladování energie a geotermálních elektráren, které využívají přirozené teplo zemského jádra k výrobě čisté elektřiny. V rámci této spolupráce společnost ABB pomůže společnosti Sage realizovat smlouvu uzavřenou se společností Meta (mateřskou společností Facebooku a Instagramu), v níž se zavázala dodávat až 150 MW energie pro základní zatížení vyrobené z geotermálních zdrojů do lokality nacházející se východně od Skalistých hor v USA. První fáze projektu by měla být uvedena do provozu do roku 2027.
V souladu s ustanoveními memoranda o porozumění bude společnost ABB zkoumat, které automatizační, elektrifikační a digitální technologie ze svého portfolia by měla nasadit v geotermálně aktivních lokalitách po celém světě, aby zajistily maximální energetickou účinnost a spolehlivost.
Součástí dodávky by mohl být i distribuovaný řídicí systému (DCS), jehož architektura umožňuje i zapojení do elektrické infrastruktury a digitální řešení, jako je řízení výkonu na základě aktiv, optimalizace procesů a systémy kybernetické bezpečnosti. V rámci partnerství by společnosti mohly vyvinout také řešení pro technologii skladování energie společnosti Sage, která by bylo možné propojovat s přerušovanými obnovitelnými zdroji, jako je solární a větrná energie.
„Zaměřujeme se na rozšíření naší patentované technologie Geopressured Geothermal Systems (GGS) a partnerství se společností ABB nám umožní nasadit geotermální řešení nové generace ve velkém rozsahu," uvedla Cindy Taff, generální ředitelka společnosti Sage Geosystems. „Na rozdíl od tradičních obnovitelných zdrojů energie mohou geotermální řešení, včetně systémů pro ukládání energie a výroby energie pro základní zatížení, na vyžádání poskytovat čistou energii, která je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce."

Geotermální energie má potenciál významně přispět k budoucímu energetickému mixu, přičemž zdokonalené geotermální systémy vypouštějí jen málo skleníkových plynů nebo vůbec žádné1. V rámci procesu GGS se do uměle vytvořené podzemní nádrže načerpá pod tlakem voda. Poté, co se ohřeje na teplotu vyšší než 150 °C, je vyvedena s využitím tlaku nebo mechanické energie zpět na povrch, kde prochází tepelnými výměníky a turbínami a vyrábí elektřinu. Podle odhadů jen v samotných Spojených státech amerických je k dispozici tolik geotermální energie, že by umožnila napájení čistou energií více než 65 milionů domácností2.
„Abychom byli schopni využít potenciál geotermální energie pro vytvoření nízkoemisní společnosti, potřebujeme mezioborovou spolupráci, která by podpořila další technologický rozvoj," uvedl Per Erik Holsten, prezident ABB Energy Industries. „Systémy GGS společnosti Sage umožní výrobu nízkoemisní elektřiny a efektivní skladování energie a spolu s dalšími kroky mohou hrát důležitou roli při přechodu na nově orientovanou energetiku."
Podle energetické poradenské společnosti Rystad Energy3 bude podíl geotermální energie na světovém trhu s elektřinou, nyní ve výši skromných 0,3 %, dále vzrůstat. Instalovaný výkon geotermální energie na celém světě v současnosti činí 16,8 GW, ale očekává se, že do roku 2030 dosáhne 28 GW a do roku 2050 až 110 GW. Trajektorie růstu trhu by měla do roku 2035 přilákat investice v celkové výši přes 120 miliard USD.
Poznámky:
1.https://www.iea.org/articles/capturing-the-energy-beneath-our-feet
2.https://www.energy.gov/eere/articles/doe-analysis-highlights-opportunities-expand-clean-affordable-geothermal-power
3.https://www.rystadenergy.com/insights/geothermal-market-teed-up-for-accelerated-growth-in-coming-year
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com