Oznámení ad hoc podle čl. 53 pravidel pro kótování na burze SIX Swiss Exchange
- Součástí výroční zprávy je Integrovaná report ABB, který popisuje, jak společnost vytváří hodnotu a zahrnuje klíčové informace o strategii, obchodní činnosti, řízení, finančních výsledcích a udržitelnosti.
- Rekordně vysoké tržby ve výši 32,9 miliardy USD, provozní EBITA marže 18,1 % a volný peněžní tok 3,9 miliardy USD.
- 78% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) ve Scope 1 a 2 od roku 2019; 8% snížení emisí skleníkových plynů ve Scope 3 od roku 2022.
- Eliminace 66 megatun emisí GHG díky produktům ABB prodaným v roce 2024, od roku 2022 je to celkem 204 megatun.
Společnost ABB zveřejnila výroční zprávu za rok 2024, která zahrnuje finanční výsledky, zprávu o řízení společnosti, o odměňování, o udržitelnosti a integrovaný report.
Integrovaný report je primárním reportem ABB na úrovni celé skupiny. Obsahuje nejdůležitější informace o strategii, podnikání, řízení i finanční výkonnosti a také o výsledcích v oblasti udržitelnosti. Report vychází z modelu tvorby hodnoty ABB a poskytuje komplexní přehled o hodnotě, kterou společnost vytváří pro všechny zainteresované strany v celém svém hodnotovém řetězci, včetně zákazníků, zaměstnanců, investorů a dodavatelů.
Předseda představenstva ABB Peter Voser k tomu uvedl: „Díky síle našeho decentralizovaného provozního modelu ABB Way se nám v roce 2024 podařilo dosáhnout dalšího posunu v několika klíčových prioritách. Představenstvo a já osobně jsme pevně přesvědčeni, že současné vedení ABB je schopno dále vést tuto skvělou společnost a přinášet vynikající hodnotu všem našim akcionářům."
Generální ředitel Morten Wierod k tomu dodal: „Rok 2024 byl pro nás v mnoha ohledech dalším rekordním rokem, kdy jsme se, i navzdory nejistému ekonomickému a geopolitickému prostředí, ve kterém působíme, zlepšili ve většině finančních ukazatelů. Pokud jde o cíle v oblasti udržitelnosti, dosahujeme dobrého pokroku, když se nám dařilo ještě více začleňovat principy udržitelnosti do činnosti našich divizí. I nadále se budeme zaměřovat na odpovědnost, transparentnost a rychlost, abychom dále posílili naši kulturu prosazující vysokou výkonnost, maximální integritu a spolupráci a aktivně spravovali naše portfolio."
Hlavní body programu udržitelnosti společnosti ABB
V rámci svého úsilí o vytvoření nízkouhlíkové společnosti, které je obsahem jednoho z pilířů činnosti ABB v oblasti udržitelnosti, si společnost vzala za cíl snížit přímé i nepřímé emise z energie, a to o 80 % do roku 2030 a o 100 % do roku 2050 v porovnání s výchozím rokem 2019. V roce 2024 se ABB podařilo snížit přímé a nepřímé emise z energie o 78 % oproti roku 2019.
ABB chce snížit i další nepřímé emise skleníkových plynů, zahrnující zbytek hodnotového řetězce, a to o 25 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2022. Převážná většina nepřímých emisí skleníkových plynů společnosti ABB souvisí s používáním výrobků prodávaných zákazníkům. V roce 2024 se ABB podařilo snížit další nepřímé emise o 8 % ve srovnání s rokem 2022. Dekarbonizace sítě je největší pákou ke snížení emisí společnosti ABB v celém hodnotovém řetězci. Vývojem a zaváděním mimořádně účinných elektromotorů a pohonů ABB nejen zvyšuje energetickou účinnost pro své zákazníky, ale také výrazně snižuje emise generované v průběhu životního cyklu výrobků.
V roce 2024 pomohlo ABB díky svým energeticky a zdrojově efektivním technologiím zákazníkům snížit emise vypuštěné během celé doby životnosti výrobků prodaných v roce 2024 o celkem 66 megatun (od roku 2022 pak celkem 204 megatun). Tato skutečnost jasně dokládá odhodlání společnosti ABB podporovat zákazníky v jejich snahách o snížení emisí skleníkových plynů o 600 megatun (v letech 2022 až 2030), čehož chce dosáhnout pomocí předpokládaného prodeje svých výrobků v tomto období.
V rámci plnění cílů udržitelnosti, konkrétně cílů stanovených v rámci pilíře zaměřeného na zachování zdrojů, hodlá ABB snížit objem odpadu ukládaného na skládky na nulu a do roku 2030 snížit i tvorbu odpadu. V roce 2024 se ABB podařilo snížit objem odpadu uloženého na skládky na 5,8 %. V souladu s cílem, aby do konce roku 2030 mělo ABB ve svém portfoliu 80 % výrobků a řešení vyhovujících principům oběhového hospodářství, podařilo se společnosti ABB do konce roku 2024 v této souvislosti zkontrolovat a posoudit 41 procent svého produktového portfolia. Skóre oběhovosti bude vypočítáno poté, co bude zkontrolována a posouzena reprezentativní část portfolia.
V souladu s cílem podporovat sociální pokrok zaznamenala společnost ABB v roce 2024 rekordně nízký počet úrazů s následnou pracovní neschopností (LTIFR), který činil 0,15 oproti hodnotě 0,24 ve výchozím roce 2019. Dosáhla tak nejlepší úrovně ve svém oboru. Oproti předchozímu roku se mírně zvýšil počet žen ve vyšších manažerských pozicích na 21,3 %.
Kompletní výroční zpráva ABB včetně integrovaného reportu a zprávy o udržitelném rozvoji je k dispozici a ke stažení zde: ABB Annual Reporting Suite — ABB Group
ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com